Eck-Verbindungssätze

  • verbinden drei Profile zu einer Raumecke
  • formschöne Abdeckungen in zwei Farben
Produkte vergleichen

Verbindungssatz 5 R20-90°, schwarz

Verbindungssatz 5 R20-90°, grau ähnlich RAL 7042

Verbindungssatz 6 R30-90°, schwarz

Verbindungssatz 6 R30-90°, grau ähnlich RAL 7042

Verbindungssatz 8 R40-90°, schwarz

Verbindungssatz 8 R40-90°, grau ähnlich RAL 7042

Verbindungssatz 5 20x20x20, schwarz

Verbindungssatz 5 20x20x20, grau ähnlich RAL 7042

Verbindungssatz 6 30x30x30, schwarz

Verbindungssatz 6 30x30x30, grau ähnlich RAL 7042

Verbindungssatz 8 40x40x40, schwarz

Verbindungssatz 8 40x40x40, grau ähnlich RAL 7042

Verbindungssatz 6 30x30-45°, schwarz

Verbindungssatz 6 30x30-45°, grau ähnlich RAL 7042

Verbindungssatz 8 40x40-45°, schwarz

Verbindungssatz 8 40x40-45°, grau ähnlich RAL 7042

Verbindungssatz 8 40x40-2x45°, schwarz

Verbinder-Abdeckkappe 5 R20-90°, schwarz

Verbinder-Abdeckkappe 5 R20-90°, grau ähnlich RAL 7042

Verbinder-Abdeckkappe 6 R30-90°, schwarz

Verbinder-Abdeckkappe 6 R30-90°, grau ähnlich RAL 7042

Verbinder-Abdeckkappe 8 R40-90°, schwarz

Verbinder-Abdeckkappe 8 R40-90°, grau ähnlich RAL 7042

Verbinder-Abdeckkappe 5 20x20x20, schwarz

Verbinder-Abdeckkappe 5 20x20x20, grau ähnlich RAL 7042

Verbinder-Abdeckkappe 6 30x30x30, schwarz

Verbinder-Abdeckkappe 6 30x30x30, grau ähnlich RAL 7042

Verbinder-Abdeckkappe 8 40x40x40, schwarz

Verbinder-Abdeckkappe 8 40x40x40, grau ähnlich RAL 7042

Verbinder-Abdeckkappe 6 30x30-45°, schwarz

Verbinder-Abdeckkappe 6 30x30-45°, grau ähnlich RAL 7042

Verbinder-Abdeckkappe 8 40x40-45°, schwarz

Verbinder-Abdeckkappe 8 40x40-45°, grau ähnlich RAL 7042

Verbinder-Abdeckkappe 8 40x40-2x45°, schwarz

Würfel-Verbindungssatz 8 2D 40x40x40

Würfel-Verbindungssatz 8 3D 40x40x40

Gewindeeinsatz M8 für Würfel-Verbindungssatz 8, verzinkt

Abdeckkappe Würfel-Verbindungssatz 8 40, grau ähnlich RAL 7042

Downloads

Der schnelle Weg zur passenden Verbindung (1 MB)