Gitterflächen
Wellengitter Al
- für leichte Schutzeinrichtungen
- besonders einfach zu bearbeiten
Wellengitter St
- für Einrichtungen mit hohem Rückhaltevermögen
- in drei Maschengrößen erhältlich
Doppelstabmatten
- stabil auch ohne Rahmen
- zwei Maschenweiten verfügbar
Stahlgitter
- stabil und belastbar
- zum Anhängen leichter Gegenstände geeignet
Lochblech
- optisch reizvoll und luftdurchlässig
- als Sichtschutz oder Belüftungsöffnung
Wellengitter Al 3mm 20x20, naturfarben eloxiert
Zuschnitt max. 2970x1780 mm
Wellengitter Al 4mm 30x30, naturfarben eloxiert
Zuschnitt max. 2970x1780 mm
Wellengitter St 3mm 20x20, verzinkt
Wellengitter St 4mm 30x30, verzinkt
Wellengitter St 4mm 40x40, verzinkt
Doppelstabmatte 25x200, 1830x958, verzinkt
Doppelstabmatte 25x200, 1830x958, schwarz
Doppelstabmatte 25x200, 1830x2008, verzinkt
Doppelstabmatte 25x200, 1830x2008, schwarz
Doppelstabmatte 50x200, 1830x958, verzinkt
Doppelstabmatte 50x200, 1830x958, schwarz
Doppelstabmatte 50x200, 1830x2008, verzinkt
Doppelstabmatte 50x200, 1830x2008, schwarz
Stahlgitter 3,8mm 40x40, verzinkt
Stahlgitter 3,8mm 40x40, schwarz
Lochblech Al 3mm, blank (nicht entfettet)
1 Stück Plattenmaß ca. 3000x1500 mm