Profile und Zubehör

iF product design award

Diesem Produkt bestätigt der international anerkannte iF product design award herausragende Designqualität. Produktoptimierung und Mut zur Differenzierung durch Design – das sind nach Einschätzung der Jury des iF design awards die Themen, die auch in der nahen Zukunft wichtig bleiben.

German Design Award

Dieses Produkt ist ausgezeichnet mit dem German Design Award.
Diese Auszeichnung genießt durch das Renommee des Rat für Formgebung hohes Ansehen. Ziel des German Design Award ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, und hochkarätiges Produktdesign auszuzeichnen.

Eine runde Sache

Die Rohre und Profile der Baureihe D30 haben eines gemeinsam: Der Basisdurchmesser 30 mm steht für höhere Steifigkeit der Lösungen. Zugleich entspricht er dem Rastermaß der item Profilbaureihe 6, woraus sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten ergeben.

Universell und flexibel: Das Rohr D30 und das Profilrohr D30 für die Basisstruktur der Konstruktion. Einfach auf Länge zusägen und mit den Verbindungselementen zusammenfügen.
Der Vorteil des Profilrohrs D30: Sichere Orientierung in 4 Richtungen. Das macht die Rohrverbindung noch einfacher und schneller.
Die Profile 6 D30 bieten noch mehr: Vier echte Profilnuten 6 für den universellen Einsatz der Befestigungselemente der Baureihe 6. Diese Profile können uneingeschränkt mit Rohr und Profilrohr D30 kombiniert werden.
Produkte vergleichen

Rohr D30, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 4000 mm

Profilrohr D30, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 4000 mm

Profilrohr D30, rot ähnlich RAL 3020

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profilrohr D30, gelb ähnlich RAL 1021

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profilrohr D30, grün ähnlich RAL 6024

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Profilrohr D30, blau ähnlich RAL 5017

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profilrohr D30, grau ähnlich RAL 7042

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profilrohr D30, weiß ähnlich RAL 9016

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Profilrohr D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Profilrohr D30 schwer, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Verdrehsicherung 6 D30, grau ähnlich RAL 7042

Verdrehsicherung 6 D30-45°, grau ähnlich RAL 7042

Profilrohr D40/D30, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profilrohr 8 D30, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Doppel-Profilrohr D30-60, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Abdeckkappe Rohr D30, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe Rohr D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Abdeckprofil Profilrohr D30, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe Profilrohr 8 D30, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe Profilrohr D30 schwer, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe Profilrohr D30 schwer ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Profilrohr D30-45° schwer, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Abdeckkappe Profilrohr D40/D30, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe Profilrohr D40/D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Profil 6 D30, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil 6 D30 1NO, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil 6 D30 2NO90, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil 6 D30 2NO180, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil 6 D30 3NO, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil 6 D30 4NO, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Abdeckkappe 6 D30, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 6 D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Rohr KH D30x11,6, anthrazit

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Abdeckkappe Rohr KH D30, schwarz ähnlich RAL 9005

Rohr D30x1,8 KU, grau ähnlich RAL 7042

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Schutzrohr D30x13, grau ähnlich RAL 7042

Schutzprofil D30 R28-90°, grau ähnlich RAL 7042

Schutzprofil D30 R28-90° ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Schutzrohr D30 Verschlussklipp, grau ähnlich RAL 7042

Warn- und Schutzprofil D30 R28-90°, gelb ähnlich RAL 1023

Behälterprofil D30, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Abdeckkappensatz Behälterprofil D30, grau ähnlich RAL 7042

Rohrendkappe D30, grau ähnlich RAL 7042

Rohrendkappe D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Laufschienenprofil 6 30x30-80, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Downloads

Technische Dokumentation (595 KB)
Technische Dokumentation (344 KB)