Verbindungstechnik

German Design Award

Dieses Produkt ist ausgezeichnet mit dem German Design Award.
Diese Auszeichnung genießt durch das Renommee des Rat für Formgebung hohes Ansehen. Ziel des German Design Award ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, und hochkarätiges Produktdesign auszuzeichnen.

iF product design award

Diesem Produkt bestätigt der international anerkannte iF product design award herausragende Designqualität. Produktoptimierung und Mut zur Differenzierung durch Design – das sind nach Einschätzung der Jury des iF design awards die Themen, die auch in der nahen Zukunft wichtig bleiben.

German Design Award

Dieses Produkt ist ausgezeichnet mit dem German Design Award.
Diese Auszeichnung genießt durch das Renommee des Rat für Formgebung hohes Ansehen. Ziel des German Design Award ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, und hochkarätiges Produktdesign auszuzeichnen.

Verbindungstechnik weiter gedacht

Die einzigartige Idee der Verbindungstechnik D30: Sie ermöglicht die Verbindung von glatten Rohren, Profilrohren und Profilen mit Standardnuten untereinander – mit denselben Verbindungselementen!
Hohe Spannkräfte sorgen für Stabilität der Konstruktion, und die item-Klemmspanntechnik schafft hohe Sicherheit gegen Verdrehen an glatten Rohren.

Hohen Momentenbelastungen stellt item mit zusätzlichen Winkelstreben eine optionale Ergänzung entgegen.
Die Verbindungselemente D30 sind besonders toleranzausgleichend – Zuschnitte der Rohre und Profile erfordern keine hohe Präzision! Sie können bis zu 5 mm kürzer zugesägt sein, ohne dass es zu einer Verminderung der Haltekraft der Verbindung kommt.
Grundsätzlich gilt: Keine weitere Bearbeitung der Profile oder Rohre D30 zum Einsatz der Verbindungselemente!

ESD inklusive
Die Verbindungstechnik der Baureihe D30 stellt automatisch eine Kontaktierung der Bauteile miteinander her. Über diese werden schädliche elektrostatische Aufladungen sicher abgeleitet.
Produkte vergleichen

Verbinder D30

Liefereinheit
1 Stück

Verbinder D30-45°

Liefereinheit
1 Stück

Verbinder D30 T1

Liefereinheit
1 Stück

Verbinder D30-45° innen

Verbinder D30 innen

Verbinder D30 innen Anschluss M6-12

Verbinder D30 mit Klemmhebel

Schutzabdeckung R28 Verbinder D30, grau ähnlich RAL 7042

Schutzabdeckung R28 Verbinder D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Schutzabdeckkappe D30-9, grau ähnlich RAL 7042

Schutzabdeckkappe D30-9 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Schutzabdeckkappe D30-9 R28-90°, grau ähnlich RAL 7042

Schutzabdeckkappe D30-9 R28-90° ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Abdeckkappe D30 R15, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe D30 R, grau ähnlich RAL 7042

Rohradapter D30

Liefereinheit
1 Satz

Abdeckkappe Rohradapter D30, grau ähnlich RAL 7042

Parallelverbinder D30

Liefereinheit
1 Stück

Parallelverbinder D30-60

Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel

Klemmring D30 mit Klemmhebel

Abdeckkappe D30 F, grau ähnlich RAL 7042

Kreuzverbinder D30

Liefereinheit
1 Stück

Kreuzverbinder D30-60

Liefereinheit
1 Stück

Kreuzverbinder D30-70 drehbar

Stoßverbinder D30-30°

Stoßverbinder D30-60°

Stoßverbinder D30-90°

Winkelverbinder D30

Kugelverbinder 8 D30

Kugelverbinder D30

Liefereinheit
1 Stück

Kugel-Stoßverbinder D30

Kugel-Kreuzverbinder D30

Winkelstrebe D30-90°

Liefereinheit
1 Stück

Anschluss 8 D30-90°

Flansch 8 D30 90x40-80 180°

Flansch 8 D30 90x90-80 90°

Adapter 8 D30

Liefereinheit
1 Stück

Befestigungssatz 8 D30

Adapter 8 80 D30

Liefereinheit
1 Stück

Befestigungssatz 8 80 D30

Adapter 6 30x30/D30, natur

Adapter 6 D30/R15-2

Liefereinheit
1 Stück

Adapter D30/D28-25, grau ähnlich RAL 7042

Adapter D30/D28-37, grau ähnlich RAL 7042

Adapter D30/D28,6-37, grau ähnlich RAL 7042

Adapter D30/D28,6-25, grau ähnlich RAL 7042

Rohrhalter 6 D30

Liefereinheit
1 Satz

Rohrhalter 8 D30

Liefereinheit
1 Satz

Stoßverbinder D30-90° R25

Stoßverbinder D30-45°

Stoßverbinder D30-180°

Stoßverbinder D30-90° R25 innen

Parallel-Klemmung D30-80

Verbinder D30-45° innen Anschluss M6-12

Stoßverbinder D30-90° R25 innen Anschluss M6-12