Befestigungselemente

iF product design award

Diesem Produkt bestätigt der international anerkannte iF product design award herausragende Designqualität. Produktoptimierung und Mut zur Differenzierung durch Design – das sind nach Einschätzung der Jury des iF design awards die Themen, die auch in der nahen Zukunft wichtig bleiben.

German Design Award

Dieses Produkt ist ausgezeichnet mit dem German Design Award.
Diese Auszeichnung genießt durch das Renommee des Rat für Formgebung hohes Ansehen. Ziel des German Design Award ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, und hochkarätiges Produktdesign auszuzeichnen.

Unendliche Möglichkeiten

Befestigungselemente für Verkleidungen, Arbeitsflächen, aber auch zur Informations-
bereitstellung
und Behälterbefestigung ergänzen die Strukturkomponenten. Das schafft neue Möglichkeiten der Integration in bestehende Produktionseinrichtungen oder die einfache Ergänzung mit zusätzlichen Funktionselementen, auch von systemfremden Anbietern.

Komponenten des item MB Systembaukastens sind durch die Nut 6 der Profile 6 D30 im Vorteil: Der Einsatz von Nutensteinen ermöglicht die schnelle und belastbare Befestigung. Und die vielfältigen bewährten Befestigungselemente der Baureihe 6 ergänzen die neuen Befestigungen D30.
Produkte vergleichen

Gewindeeinsatz D30 M6, grau ähnlich RAL 7042

Gewindeeinsatz D30 M6 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Gewindeeinsatz D30 M8, grau ähnlich RAL 7042

Gewindeeinsatz D30 M8 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Gewindeeinsatz D30 M10, grau ähnlich RAL 7042

Gewindeeinsatz D30 M10 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Gewindeeinsatz Profilrohr D30 schwer M6

Gewindeeinsatz Profilrohr D30 schwer M8

Gewindeeinsatz Profilrohr D30 schwer M10

Gewindeeinsatz Profilrohr D30 schwer M12

Gewindeeinsatz Profilrohr D30 M6 Al, natur

Gewindeeinsatz Profilrohr D30 M8 Al, natur

Gewindeeinsatz Profilrohr D40 M8 Al, natur

Gewindeeinsatz Profilrohr D30 M10 Al, natur

Gewindeeinsatz Profilrohr D40 M10 Al, natur

Multiblock D30

Liefereinheit
1 Satz

Scharnier D30-85 FP

Anschlagleiste D30 H13, grau ähnlich RAL 7042

Magnetverschluss 32x10x5 sk

Scharnier D30-85 PP

Flächenbefestigung D30

Einfassleiste D30, grau ähnlich RAL 7042

Einfassleiste D30 1-4mm, grau ähnlich RAL 7042

Einfassprofil D30 3-5mm, grau ähnlich RAL 7042

Einfassprofil D30 3-5mm ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Einfassleiste D30 8-10mm, grau ähnlich RAL 7042

Tischplattenbefestigung D30

Tischplatteneinhängung Strebe D30

Tischplatteneinhängung Lasche D30

Flansch D30-90x90

Liefereinheit
1 Satz

Flansch D30 90x90-80

Liefereinheit
1 Stück

Befestigungssatz 6 D30 15mm mit Senkschraube M6

Befestigungssatz 6 15mm mit Senkschraube M6

Schelle 6 D30

Liefereinheit
1 Satz

Schelle 8 D30

Liefereinheit
1 Satz

Schelle 6 D30 T2

Liefereinheit
1 Satz

Schelle 8 D30 T2

Liefereinheit
1 Satz

Klemmschelle D30, grau ähnlich RAL 7042

Haken- und Halteradapter D30, schwarz

Haken- und Halteradapter D30, grau

Halbrundschraube selbstbohrend St 3,9x25, TX20

Beschriftungsträger D30-100

Beschriftungsträger-Profil H42, transparent

Beschriftungsträger-Klipp D30

Beschriftungsprofil D30-100, transparent

Beschriftungsprofil D30, transparent

Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm

Beschriftungsprofil D30-100 flex, transparent

Beschriftungsprofil D30 flex, transparent

Federklammer D30/30-32

Magnet 8 D30-8,5 M6

Kabelführungsprofil D30, grau ähnlich RAL 7042

Universal-Halter D30, grau ähnlich RAL 7042

Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13, grau ähnlich RAL 7042

Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13 z, grau ähnlich RAL 7042

Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13 z ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Schutzprofil D30 R28-90°, grau ähnlich RAL 7042

Monitorgelenk D30 VESA 75-100

Ringschraube D10 M6x25

Einführung 6 30x30-80 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Endanschlag 6 30x30-80 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005