Medienversorgung

Ergonomie und Arbeitssicherheit fangen bei uns schon mit der Medienversorgung an.
An praktisch jedem Arbeitsplatz wird Energie benötigt. Daher ist die Versorgung mit Energie ein bedeutender Teil der Arbeitsplatzplanung.

Ob Strom, Druckluft oder Daten – durch die Integration von Medienleisten, Steckdosenleisten und Druckluftversorgung in Ihre Arbeitsumgebung sind Sie immer flexibel. Je nach Bedarf kann die Zuführung der Versorgungsleitungen oberhalb oder unterhalb der Arbeitsebene erfolgen. Spätere Änderungen des Arbeitsplatzkonzeptes sind problemlos möglich.

Lange Kabel und Schläuche, die Sie beim Arbeiten stören, sind mit Sicherheit kein Thema mehr.
Produkte vergleichen

Profil 8 160x60 4N K56, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Medienleiste Multi

Liefereinheit
1 Stück

Medienleiste-Einsatz USB K56

Medienleiste-Einsatz RJ45

Medienleiste-Einsatz USB

Medienleiste-Einheit FI

Medienleiste Multi 5+USB Ladebuchse

Anschlussleitung Buchse-Schukostecker, schwarz

Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung, schwarz

Zwischenkupplung Buchse-Stecker, schwarz

Steckdosenleiste 5-fach, mit Anschlussleitung

Steckdosenleiste 5-fach, mit System-Steckanschluss

Steckdosenleiste Winkel-Befestigungssatz 70°

Steckdosenleiste Befestigungssatz

Steckdosenleiste 8-fach 19″, mit Anschlussleitung

Druckluftversorgungseinheit

Druckluftversorgungseinheit ohne Schnellkupplungen

Kabelführungsprofil 8 40x16, grau ähnlich RAL 7042

Flexkanal E

Liefereinheit
1 Stück

Flexkanal Economy, schwarz ähnlich RAL 9005

Kabelwanne E 1200

Liefereinheit
1 Satz

Kabelwanne E 1500

Liefereinheit
1 Satz

Kabelwanne E 1800

Liefereinheit
1 Satz

Kabelwanne E Montagesatz

Kabelwanne Economy , schwarz ähnlich RAL 9005

Kabelwanne E 160x160 Montagesatz

Trägerprofil KW, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Wandprofil KW, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Wandprofil 160-45° KW, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Deckelprofil 160 KW, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Dichtbürste KW, schwarz

Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm

Verriegelung 160 KW, schwarz

Abdeckkappe 160-45° KW

Durchführung Deckel 160 mit Dichtbürste, schwarz

Installationsprofil 160x80 1200

Installationsprofil 160x80 1500

Installationsprofil 160x80 1800

Kanalprofil U 160x160 SE, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm