Beleuchtung

Red Dot Design Award

Die Auszeichnung durch den international hochgeschätzten Red Dot Design Award beweist Designexzellenz. Formale Qualität, Funktionalität und Innovationsgrad sind einige der Kriterien, welche die hohe Gestaltungsqualität dieses Produktes ausmachen.

iF product design award

Diesem Produkt bestätigt der international anerkannte iF product design award herausragende Designqualität. Produktoptimierung und Mut zur Differenzierung durch Design – das sind nach Einschätzung der Jury des iF design awards die Themen, die auch in der nahen Zukunft wichtig bleiben.

Die Beleuchtung am Arbeitsplatz zählt zu den am meisten unterschätzten Einflussfaktoren. Auf den Prozess abgestimmte Lichtszenarien wirken sich positiv auf Effizienz und Qualität der Produktion sowie auf Gesundheit und Motivation der Mitarbeiter aus.
item bietet ein breites Spektrum an Leuchtmitteln für jede Arbeitssituation: dimmbare Flächenleuchten, kompakte Maschinenleuchten sowie Punktstrahler und Lupenleuchten. So finden Sie stets die perfekte Kombination für Ihre Arbeitstische – alles in modernster, energiesparender LED-Technologie.
Produkte vergleichen

Leuchte 55W, 230V

Liefereinheit
1 Stück

Leuchte 55W, 120V

Liefereinheit
1 Stück

Kompaktlampe 55W

Liefereinheit
1 Stück

Anschlussleitung Buchse-Schukostecker, schwarz

Buchse Federkraftanschluss, schwarz

Zwischenkupplung Buchse-Stecker, schwarz

Verlängerungsleitung Buchse-Stecker, schwarz

Stecker Federkraftanschluss, schwarz

Schutzscheibe Polycarbonat

Leuchte 36W, 230V

Liefereinheit
1 Satz

Kompaktlampe 36W

Liefereinheit
1 Stück

Maschinenleuchte LED 6W 40x40x240

Maschinenleuchte LED 12W 40x40x415

Maschinenleuchte LED 18W 40x40x590

Maschinenleuchte LED 24W 40x40x765

Maschinenleuchte LED 30W 40x40x940

Maschinenleuchte LED 5W 25x20x120

Anschlussleitung Maschinenleuchte LED

Leuchte LED 15W 80x32x300

Leuchte LED 30W 80x32x550

Leuchte LED E 20W 40x40x600

Leuchtensatz LED E 20W 40x40x600

Leuchte LED E 30W 40x40x850

Leuchtensatz LED E 30W 40x40x850

Leuchte LED E 40W 40x40x1100

Leuchtensatz LED E 40W 40x40x1100

Anschlussleitung Leuchte LED

Elektronischer Transformator LED 30W 24V

Elektronischer Transformator LED 75W 24V

Verlängerungsleitung Leuchte LED

Verteiler LED 2-fach

Liefereinheit
1 Stück

Verteiler LED 6-fach

Liefereinheit
1 Stück

Funkdimmer LED Handsender

Funkdimmer LED Empfänger

Leuchtensatz LED 30W

Strahler 6W LED 10°

Strahler 6W LED 35°

Strahler 6W LED 10° mit Flexrohr

Strahler 6W LED 35° mit Flexrohr

Lupenleuchte D160 LED

Liefereinheit
1 Stück

Montagesatz Leuchte LED E

Anschlussleitung - Maschinenleuchte LED, 0,2 m, schwarz