Informationsbereitstellung

Auf den Rücken kommt es an: item erhält als erster und einziger Anbieter industrieller Arbeitsplätze das AGR-Gütesiegel! Unser Arbeitsplatzsystem ist damit nach den strengen ergonomischen Anforderungen der wissenschaftlichen Prüfungskommission „Aktion Gesunder Rücken e.V.“ zertifiziert. Ein Plus für Sie und somit für die gesundheitliche Prävention im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit dem höchsten Gut eines Unternehmens: dem Mitarbeiter.
Informationen praktisch angebracht – mit innovativem Arbeitsplatzzubehör von item.
Ein Arbeitsplatz ist ein Knoten in der vernetzten Produktion. Er muss Informationen empfangen und senden können, integriert in Produktionssteuerung und Materialfluss. Unser umfangreiches Lieferprogramm für Ihren sicheren Informationsfluss!
Produkte vergleichen

Verbundmaterial St 2mm, weiß ähnlich RAL 9016

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3020x1190 mm
Liefereinheit
1 Stück Plattenmaß ca. 3050x1220 mm

Infotasche DIN A4, magnetisch, grau

Infotasche DIN A4, magnetisch, gelb

Infotasche DIN A4, magnetisch, grün

Infotasche DIN A4, magnetisch, rot

Haftmagnet

Liefereinheit
1 Stück

Beschriftungshalter 8 160x40

Beschriftungsprofil 8 40, natur

Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm

Beschriftungsprofil-Abdeckkappe 8 40, schwarz

Beschriftungsprofil-Folie 8 40, transparent

Beschriftungsprofil 8 40 E, grau/transparent

Beschriftungsprofil 8 40 E-160, grau/transparent

Sichttafel-Halter 8

Sichttafel PP, schwarz

Sichttafel PP, rot

Liefereinheit
1 Stück

Vorlagenhalter 8 A4

Vorlagenhalter 8 A3

Vorlagenhalter 8 Rahmen A4

Vorlagenhalter 8 Rahmen A3

Thin Client Halter

Liefereinheit
1 Satz

PC-Halter

Liefereinheit
1 Satz

Tastaturhalter

Liefereinheit
1 Stück

Befestigungssatz Tastaturhalter

Monitoradapter 8 VESA 75-100 PA

Monitorgelenk 8 VESA 75-100

Monitorarm

Liefereinheit
1 Satz

Monitorarm, höhenverstellbar 4 Gelenke

Monitorarm, höhenverstellbar 5 Gelenke

Tastaturarm

Liefereinheit
1 Satz

Stifthalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005

Stifthalter 8, grau ähnlich RAL 7042

Beschriftungsprofil 8 32 E, grau/transparent

Schilderrahmen DIN A5, grau

Schilderrahmen DIN A5, rot

Schilderrahmen DIN A5, gelb

Schilderrahmen DIN A5, grün

Schilderrahmen DIN A4, grau

Schilderrahmen DIN A4, rot

Schilderrahmen DIN A4, gelb

Schilderrahmen DIN A4, grün

Schilderrahmen DIN A4 ESD, schwarz

Schilderrahmen DIN A3, grau

Schilderrahmen DIN A3, rot

Schilderrahmen DIN A3, gelb

Schilderrahmen DIN A3, grün

Schilderrahmen-Halter 8 drehbar ESD, schwarz

Schilderrahmen-Halter 8 drehbar, grau

Schilder-Gitterhaken, transparent

Schraubhaken 8 M4x20

Schilderaufhängung, transparent

Schilder-Eckverbinder, transparent

C-Haken 2x60x10, verzinkt

Liefereinheit
1 PE = 10 Stück

Kette 1,8x12

Liefereinheit
1 Rolle à 25 m
Liefereinheit
Zuschnitt ± 200 mm, min. 3 m, max. 25 m

Dokumenthalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005

Dokumenthalter 8, grau ähnlich RAL 7042