Materialbereitstellung

Auf den Rücken kommt es an: item erhält als erster und einziger Anbieter industrieller Arbeitsplätze das AGR-Gütesiegel! Unser Arbeitsplatzsystem ist damit nach den strengen ergonomischen Anforderungen der wissenschaftlichen Prüfungskommission „Aktion Gesunder Rücken e.V.“ zertifiziert. Ein Plus für Sie und somit für die gesundheitliche Prävention im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit dem höchsten Gut eines Unternehmens: dem Mitarbeiter.
Mit Schwenkarmen, Tabletts, Behälterbefestigungen und Greifschalen optimieren Sie die Bereitstellung von Werkstücken, Kleinteilen und Arbeitsmaterialien. Die Produkte der item ergologistic® berücksichtigen dabei den gesamten Prozess von der effizienten Anlieferung bis zur ergonomischen Verarbeitung am Arbeitsplatz.
Produkte vergleichen

Schwenkarm 8 370 leicht

Schwenkarm 8 80 370 schwer

Doppelschwenkarm 8 695

Doppelschwenkarm 8 695 schwer

Doppelschwenkarm 8 80 695 schwer

Schwenkarm-Höhenverstellung 8 150

Schwenkarm-Höhenverstellung 8 240

Schwenkarm-Höhenverstellung 8 290

Tablett-Schwenkarm 8 80-370

Tablett-Doppelschwenkarm 8 80-695

Tablett 1200 ESD W

Liefereinheit
1 Satz

Tablett 1500 ESD W

Liefereinheit
1 Satz

Tablett 1800 ESD W

Liefereinheit
1 Satz

Tablett 1x180° 1200 ESD W

Tablett 1x180° 1500 ESD W

Tablett 1x180° 1800 ESD W

Tablett 2x180° 1200 ESD W

Tablett 2x180° 1500 ESD W

Tablett 2x180° 1800 ESD W

Behälter-Schwenkarm 8 80-370

Behälter-Doppelschwenkarm 8 80-695

Rahmenprofil 8 40x20, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Rahmenprofil-Eckverbindungssatz 8 40x20

Dichtschnur D6, grau

Liefereinheit
Zuschnitt max. 20 m
Liefereinheit
1 Rolle à 20 m

Tablett 4x3 ESD

Liefereinheit
1 Satz

Tablett 6x4 ESD

Liefereinheit
1 Satz

Tablett 8x6 ESD

Liefereinheit
1 Satz

Behälterprofil 8 80x40, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Befestigungssatz Behälterprofil 8 80x40

Behälterbefestigung 8, schwarz

Greifschale 80x40, schwarz

Greifschale 80x40 ESD, schwarz

Greifschale 120x40, schwarz

Greifschale 120x40 ESD, schwarz

Greifschale 160x80, schwarz

Greifschale 160x80 ESD, schwarz

Beschriftungskarte für Greifschalen, weiß

Greifschalenbefestigung 40

Greifschalenbefestigung 80

Greifschale 8 110x105

Greifschale 8 210x105

Greifschale 8 105x130, rot ähnlich RAL 3020

Greifschale 8 105x130, gelb ähnlich RAL 1023

Greifschale 8 105x130, grün ähnlich RAL 6024

Greifschale 8 105x130, blau ähnlich RAL 5017

Rahmenprofil 8 60x40, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Rahmenprofil-Eckverbindungssatz 8 60x40

Rahmenprofil 8 60x40 180°, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Rahmenprofil-Eckverbindungssatz 8 60x40 180°

Rahmenprofil-Eckverbindungssatz 8 40x20 180°

Bereitstellungsprofil 8 180x50, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Bereitstellungsprofil 8 180x50 ESD, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Bereitstellungsprofil 8 180x50 Montagesatz, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Anschlagprofil 8 50x10, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Anschlagprofil 8 50x10 ESD, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Anschlagprofil 8 50x10 Montagesatz, grau ähnlich RAL 7042

Anschlagprofil 8 50x10 Montagesatz ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Greifschale 8 105x130, grau ähnlich RAL 7042

Greifschale 8 105x130 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Puffer D11x5 sk

Liefereinheit
1 Satz

Greifzungenprofil 8 140x50, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Greifzungenprofil 8 140x50 ESD, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Greifzungenprofil 8 140x50 Trenner, grau ähnlich RAL 7042

Greifzungenprofil 8 140x50 Trenner ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Greifzungenprofil 8 140x50 Montagesatz, grau ähnlich RAL 7042

Greifzungenprofil 8 140x50 Montagesatz ESD, schwarz

Schutzfolie 8 24 89mm, transparent

Liefereinheit
1 Stück à 89 mm

Schutzfolie 8 24, transparent

Liefereinheit
1 Stück à 1400 mm

Trenn- und Führungsprofil 32x12, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Trenn- und Führungsprofil 32x12 Anschlusssatz

Trenn- und Führungsprofil 32x12 Anschlusssatz 1x180°

Trenn- und Führungsprofil 32x12 Anschlusssatz 2x180°

Trenner 600

Liefereinheit
1 Satz

Trenner 600 1x180°

Trenner 600 2x180°

Beschriftungsprofil 8 32 E, grau/transparent

Doppelschwenkarm 8 695 Höhenverstellung 8 240

Doppelschwenkarm 8 695 schwer Höhenverstellung 8 290

Doppelschwenkarm 8 80-695 schwer Höhenverstellung 8 240

Regalboden St 6x4 ESD

Regalboden St 8x6 ESD

Schwenkarm 8 370 Höhenverstellung 8 150

Schwenkarm 8 80-370 schwer Höhenverstellung 8 240

Tragschienenbefestigungssatz 8 Anschlag

Tragschienenbefestigungssatz 8

Teleskopschiene 12,7x45,7 L400 mit Soft Close, Vollauszug, verzinkt

Teleskopschiene 12,7x45,7 L500 mit Soft Close, Vollauszug, verzinkt

Teleskopschiene 12,7x45,7 L600 mit Soft Close, Vollauszug, verzinkt

Teleskopschiene 12,7x45,7 L700 mit Soft Close, Vollauszug, verzinkt

Teleskopschiene-Schwerlast 19,1x53,1 L500, Überauszug, verzinkt

Teleskopschiene-Schwerlast 19,1x53,1 L600, Überauszug, verzinkt

Teleskopschiene-Schwerlast 19,1x53,1 L700, Überauszug, verzinkt

Teleskopschiene-Schwerlast 19,1x53,1 L790, Überauszug, verzinkt