Konstruktionsprofile 5

Die Profile 5 eignen sich für gewichtsoptimierte Konstruktionen aller Art. Durch die kleinen Außenmaße sind besonders bauraumoptimierte und kompakte Vorrichtungen, Abdeckungen und Handlingeinrichtungen möglich. Dabei bleibt die volle Funktionalität des Baukastens erhalten.
Produkte vergleichen

Profil 5 20x20, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil 5 20x20, schwarz

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Profil 5 20x20 1N, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Profil 5 20x20 2N90, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Profil 5 20x20 2N180, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Profil 5 20x20 3N, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Profil 5 40x20, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil 5 40x20, schwarz

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Profil 5 40x20 2N, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Profil 5 40x20 2N180, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Profil 5 40x20 3N90, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Profil 5 40x20 4N180, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Profil 5 40x40, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil 5 60x20, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Profil 5 60x40, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil 5 80x20, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Downloads

Technische Dokumentation (2 MB)
Chemische Beständigkeit Aluminium (344 KB)