Abdeckkappen für Bohrungen

Sicher und sauber

  • Profilbohrungen staubsicher verschließen
  • in zwei Farben erhältlich
Produkte vergleichen

Abdeckkappe 5 D4,3, schwarz

Abdeckkappe 5 D4,3, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 6 D5,5, schwarz

Abdeckkappe 6 D5,5, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 6 D5,5-45°, schwarz

Abdeckkappe 6 D5,5-45°, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 6 D11, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 8 D7, schwarz

Abdeckkappe 8 D7, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 8 D7-45°, schwarz

Abdeckkappe 8 D7-45°, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 8 D7-D40, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 8 D15, grau ähnlich RAL 7042