Teller-Stellfüße

  • stufenlos höhenverstellbar durch Gewindespindeln
  • Neigungsausgleich über Kugelgelenk
  • Fußteller aus Kunststoff oder Metall
  • auch als rostfreie, ESD-fähige Variante
Produkte vergleichen

Stellfuß D20, M5x45, schwarz

Stellfuß D20, M5x45, rostfrei

Stellfuß D30, M6x45, schwarz

Stellfuß D30, M6x45, rostfrei

Stellfuß D30, M6x60, schwarz

Stellfuß D40, M8x60, schwarz

Stellfuß D40, M8x60, grau ähnlich RAL 7042

Stellfuß D40, M8x60, rostfrei

Stellfuß D40 ESD, M8x60, rostfrei

Stellfuß D40, M8x80, schwarz

Stellfuß D40, M8x80, grau ähnlich RAL 7042

Stellfuß D40, M10x80, schwarz

Stellfuß D40, M10x80, grau ähnlich RAL 7042

Stellfuß D40, M10x80, rostfrei

Stellfuß D60, M10x75, schwarz

Stellfuß D60, M10x75, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Stellfuß D60, M10x120, schwarz

Stellfuß D60, M10x120, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Stellfuß D60, M12x75, schwarz

Stellfuß D60, M12x75, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Stellfuß D60, M12x75, rostfrei

Stellfuß D60, M12x120, schwarz

Stellfuß D80, M10x80, schwarz

Stellfuß D80, M10x80, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Stellfuß D80, M12x100, schwarz

Stellfuß D80, M12x100, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Stellfuß D80, M12x160, schwarz

Stellfuß D80, M12x160, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Stellfuß D80, M16x100, schwarz

Stellfuß D80, M16x100, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Stellfuß D80, M16x160, schwarz

Stellfuß D80, M16x160, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Stellfuß D80, M16x100, rostfrei

Stellfuß X D40, M8x60, grau ähnlich RAL 7042

Stellfuß X D40, M8x80, grau ähnlich RAL 7042

Stellfuß X D40, M10x80, grau ähnlich RAL 7042

Stellfuß X D80, M16x100, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Stellfuß D47, M10x30, schwarz