Fußplatten

  • sichere Befestigung von Rollen und Stellfüßen
  • verschiedene Gewindegrößen verfügbar
  • stabiler Profil-Abschluss aus Metall
Produkte vergleichen

Fußplatte 5 40x20, M8, schwarz

Fußplatte 5 40x40, M8, schwarz

Fußplatte 5 40x40, M10, schwarz

Fußplatte 5 40x40, M12, schwarz

Fußplatte 6 60x30, M10, schwarz

Fußplatte 6 60x30, M12, schwarz

Fußplatte 6 60x30, M16, schwarz

Fußplatte 6 60x60, M10, schwarz

Fußplatte 6 60x60, M12, schwarz

Fußplatte 6 60x60, M16, schwarz

Fußplatte 8 40x40, M10, schwarz

Fußplatte 8 80x40, M10, schwarz

Fußplatte 8 80x40, M10, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 8 80x40, M12, schwarz

Fußplatte 8 80x40, M12, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 8 80x40, M16, schwarz

Fußplatte 8 80x40, M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 8 80x80, M10, schwarz

Fußplatte 8 80x80, M10, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 8 80x80, M12, schwarz

Fußplatte 8 80x80, M12, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 8 80x80, M16, schwarz

Fußplatte 8 80x80, M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 8 80x80, M20, schwarz

Fußplatte 8 80x80-R80, M12, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 8 120x120, M16, natur

Fußplatte 8 160x60, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte X 8 80x40, M8, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte X 8 80x40, M10, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte X 8 80x40, M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte X 8 80x80, M10, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte X 8 80x80, M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 8 80x80-45°, M12, schwarz

Fußplatte 8 80x80-45°, M16, schwarz

Fußplatte 10 100x50, M12, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 10 100x50, M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 10 100x100, M12, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 10 100x100, M16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 10 200x100, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Fußplatte 12 120x60, M12, schwarz

Fußplatte 12 120x60, M16, schwarz

Fußplatte 12 120x120, M12, schwarz

Fußplatte 12 120x120, M16, schwarz