Rollenbahnen

  • Rollenschiene als universelles Trägerprofil
  • unterschiedliche Transporteinsätze für nahezu jede Aufgabe
  • sicherer Abschluss mit Reling und Abdeckplatten
  • Ausschleusung und Kurvenführung einfach realisierbar
Produkte vergleichen

Rollenschiene 8 40x40, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Rollenbahn 8 D30

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Rollenbahn 8 D30 ESD

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Rollenbahn 8 D30 mit Bordscheibe

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Rollenbahn 8 D30 ESD mit Bordscheibe

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Rolleneinsatz D30, schwarz ähnlich RAL 9005

Rolleneinsatz D30, signalgrün ähnlich RAL 6032

Rolleneinsatz D30, signalgelb ähnlich RAL 1003

Rolleneinsatz D30, signalrot ähnlich RAL 3001

Rolleneinsatz D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Rolleneinsatz D30 mit Bordscheibe, schwarz ähnlich RAL 9005

Rolleneinsatz D30 mit Bordscheibe, signalgrün ähnlich RAL 6032

Rolleneinsatz D30 mit Bordscheibe, signalgelb ähnlich RAL 1003

Rolleneinsatz D30 mit Bordscheibe, signalrot ähnlich RAL 3001

Rolleneinsatz D30 mit Bordscheibe ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Rollenschiene 8 40x40, Bremse

Kugelrolleneinsatz ESD

Kugelrollensatz

Liefereinheit
1 Satz

Bürsteneinsatz ESD

Liefereinheit
1 Stück

Bürstensatz ESD

Liefereinheit
1 Satz

Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD, schwarz

Gleitkeileinsatz ESD

Liefereinheit
1 Stück

Rollenschiene 8 Abdeckplatte 40x40

Rollenschiene 8 Abdeckplatte 80x40

Relingträger 8/5 100x80

Reling-Verbindungssatz 5-135°