Warenbereitstellung

Rahmenprofil 8 40x20 und Eckverbinder

  • stabile, durchgängige Einfassung von Flächenelementen
  • für Schubladen oder Werkstückträger
  • als Kantenschutz an Regalböden

Regalboden 8

  • hohe Tragkraft
  • einfach in der Profilnut zu befestigen

Behälterbefestigung

  • schneller Halt für Greifbehälter in Profilnut 8, einfache Montage
  • praktisch und universell nutzbar

Werkzeugschlitten 8

  • verschiebbare Aufhängung für leichtes Zubehör
  • verbesserte Ergonomie für Bedienelemente

Werkzeugschlitten 8 80x40

  • belastbare Aufhängung
  • leicht verschiebbar durch abriebarme Gleitsätze

Magnethalter 8

  • hält Werkzeuge und Zubehör an der Nut 8
  • praktisch und unkompliziert durch Magnete
Produkte vergleichen

Rahmenprofil 8 40x20, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Rahmenprofil-Eckverbindungssatz 8 40x20

Dichtschnur D6, grau

Liefereinheit
Zuschnitt max. 20 m
Liefereinheit
1 Rolle à 20 m

Regalboden 8 200-600

Regalboden 8 320-600

Regalbodenprofil 8 200, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Regalbodenprofil 8 320, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Regalboden-Abdeckkappensatz 8 200

Regalboden-Abdeckkappensatz 8 320

Regalboden-Adaptersatz 8

Behälterbefestigung 8, schwarz

Werkzeugschlitten 8, schwarz

Werkzeugschlitten 8 80x40

Werkzeuglaufwagen 40x40

Karabiner 60 D6

Liefereinheit
1 Stück

Karabiner 80 D8

Liefereinheit
1 Stück

Magnethalter 8, grau ähnlich RAL 7042

Federzug 0,4-1 kg

Liefereinheit
1 Stück

Federzug 1-2 kg

Liefereinheit
1 Stück

Federzug 1-2 kg Kunstfaserseil

Federzug 2-3 kg

Liefereinheit
1 Stück

Federzug 2-3 kg Kunstfaserseil

Federzug 4-6 kg

Liefereinheit
1 Satz

Federzug 6-8 kg

Liefereinheit
1 Satz

Federzug 8-10 kg

Liefereinheit
1 Satz

Federzug 10-14 kg

Liefereinheit
1 Satz

Federzug 10-14 kg Kunstfaserseil