Beleuchtung

Leuchte 55W

  • helles Arbeitslicht auf höchstem Sicherheitsniveau
  • durch Gelenkfunktion sehr gut positionierbar
  • variables Anschlusskonzept für die Stromversorgung

Strahler 35W

  • zur gezielten, punktuellen Beleuchtung
  • wasser- und staubgeschütztes Gehäuse (IP67)

Maschinenleuchte LED

  • kompaktes Arbeitslicht an beliebiger Stelle
  • LED-Leuchte mit sehr geringer Wärmeentwicklung
  • wasser- und staubgeschütztes Gehäuse (IP67)

Leuchte 11W

  • energiesparende Dauerbeleuchtung
  • Betrieb an Sicherheits-Kleinspannung
  • flackerfreies Licht durch elektronisches Vorschaltgerät
Produkte vergleichen

Leuchte 55W, 230V

Liefereinheit
1 Stück

Leuchte 55W, 120V

Liefereinheit
1 Stück

Kompaktlampe 55W

Liefereinheit
1 Stück

Anschlussleitung Buchse-Schukostecker, schwarz

Buchse Federkraftanschluss, schwarz

Zwischenkupplung Buchse-Stecker, schwarz

Verlängerungsleitung Buchse-Stecker, schwarz

Stecker Federkraftanschluss, schwarz

Schutzscheibe Polycarbonat

Maschinenleuchte LED 6W 40x40x240

Maschinenleuchte LED 12W 40x40x415

Maschinenleuchte LED 18W 40x40x590

Maschinenleuchte LED 24W 40x40x765

Maschinenleuchte LED 30W 40x40x940

Maschinenleuchte LED 5W 25x20x120

Anschlussleitung Maschinenleuchte LED

Leuchte LED 15W 80x32x300

Leuchte LED 30W 80x32x550

Anschlussleitung Leuchte LED

Elektronischer Transformator LED 30W 24V

Elektronischer Transformator LED 75W 24V

Verlängerungsleitung Leuchte LED

Verteiler LED 2-fach

Liefereinheit
1 Stück

Verteiler LED 6-fach

Liefereinheit
1 Stück

Funkdimmer LED Handsender

Funkdimmer LED Empfänger

Strahler 6W LED 10°

Strahler 6W LED 35°

Strahler 6W LED 10° mit Flexrohr

Strahler 6W LED 35° mit Flexrohr

Sensor/Aktor-Anschlussleitung 5m M12 4P Buchse A-kodiert, schwarz

LED-Streifen RGB 24V 1m

Liefereinheit
1 Stück à 1000 mm

LED-Streifen RGB 24V 2m

Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm

LED-Mantelprofil 8 14x5, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 20 m
Liefereinheit
1 Rolle à 20 m

LED-Mantelprofil 8 14x5, Abdeckkappe, grau ähnlich RAL 7042

Anschlussstecker M12 4P Stecker A-kodiert, schwarz

Stecker-Netzteil 24V 1A M12

Diffusor Abdeckung 125, transparent

Diffusor Abdeckung 250, transparent

Diffusor Abdeckung 480, transparent

Multi-Segment RGB LED-Streifen 1m

Liefereinheit
1 Stück à 1000 mm

Multi-Segment RGB LED-Streifen 2m

Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm

Multi-Segment RGB LED-Streifen 3m

Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Multi-Segment RGB LED-Streifen 6m

Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Multi-Segment RGB Leuchte IO-Link 125

Multi-Segment RGB Leuchte IO-Link 250

Multi-Segment RGB Leuchte IO-Link 480

1-Segment RGB Signalleuchte IO-Link

3-Segment RGB Signalleuchte IO-Link

3-Segment RGB Signalleuchte IO-Link mit Summer

3-Segment Signalleuchte

3-Segment Signalleuchte mit Summer

Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link 24VDC