Abdeckkappen mit abgerundeter Außenfläche

  • optisch ansprechend
  • kein Entgraten von Schnittflächen notwendig
  • passend zu verschiedenen Winkelmaßen: 30°, 45°, 60°, 90° und 270°
Produkte vergleichen

Abdeckkappe 5 R20-90°, schwarz

Abdeckkappe 5 R20/40-30°, schwarz

Abdeckkappe 5 R20/40-45°, schwarz

Abdeckkappe 5 R20/40-60°, schwarz

Abdeckkappe 5 R20/40-90°, schwarz

Abdeckkappe 6 R30-90°, schwarz

Abdeckkappe 6 R30/60-30°, schwarz

Abdeckkappe 6 R30/60-45°, schwarz

Abdeckkappe 6 R30/60-60°, schwarz

Abdeckkappe 6 R30/60-90°, schwarz

Abdeckkappe 8 R40-90°, schwarz

Abdeckkappe 8 R40-90°, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 8 R40/80-30°, schwarz

Abdeckkappe 8 R40/80-30°, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 8 R40/80-45°, schwarz

Abdeckkappe 8 R40/80-45°, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 8 R40/80-60°, schwarz

Abdeckkappe 8 R40/80-60°, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 8 R40/80-90°, schwarz

Abdeckkappe 8 R40/80-90°, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe 8 R26-270°, schwarz

Abdeckkappe 8 D40, schwarz

Abdeckkappe 8 D40, grau ähnlich RAL 7042