Teleskope

Teleskop 8 40x40

  • variable Profillänge durch Teleskop-Funktion
  • einfaches Fixieren durch Klemmhebel
  • maximale Belastung bis 500 N

Teleskop 8 80x40

Dieses Profil wächst mit seinen Aufgaben

  • Strebe mit variabler Länge und großer Tragkraft
  • Höhe oder Neigung belasteter Profile einfach anpassen
  • maximale Belastung bis 750 N
  • Fixierung durch Klemmhebel oder Rastbolzen
Produkte vergleichen

Teleskop-Profil 8 40x40, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Teleskop-Feststellsatz 8 40x40

Teleskop-Anschlusssatz 8 40x40

Teleskop-Profil 8 80x40, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Teleskop-Innenprofil 8 80x40, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Teleskop-Anschlusssatz 8 80x40

Teleskop-Feststellsatz 8 80x40

Teleskop-Rastbolzen 8 80x40

Teleskop-Anschlussplatte 8 80x40