Profile XMS

Die XMS-Profile basieren auf der Baureihe X. Die moderne Profilform mit klarer Kontur und geschlossenen Seitenflächen steht für höchste Funktionalität und zeitloses Design. Hinzu kommen die neuen Innennuten der XMS-Rahmenprofile, die für den Einbau einer zusätzlichen Türdichtung vorgesehen sind. Bei unveränderten Außenmaßen erleichtert dies den Bau von dichten Einheiten.
Die zweite Innovation des Profils sind integrierte Kabelkanäle. Sie werden mit flexibel anpassbaren Abdeckprofilen geschlossen und sorgen für Ordnung und Sicherheit bei der Leitungsführung. Vertikale Säulen aus Profil X 8 120x120 K56 – XMS erlauben sogar die Unterbringung größerer Leitungsquerschnitte oder die Aufnahme von Schaltergruppen als Bedienpanel.
Unter Verwendung der Verbindungselemente 8 (bevorzugt: Automatik-Verbindungssatz 8) und zusammen mit Zubehörelementen wie den Transport- und Fußplatten XMS entstehen belastbare und individuell konfigurierbare Grundgestelle für Produktionsmaschinen.
Produkte vergleichen

Profil X 8 40x16 leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Profil X 8 80x40 1N - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x40 2N K15 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x40 2N leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x80 2N - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x80 2N K15 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x80 4N90 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 120x120 K56 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Abdeckprofil 15 K, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckprofil 56 K, grau ähnlich RAL 7042

Schraubklammer - XMS

Montagesatz XMS Steckdosen-/Medienleiste

Abdeckkappe X 8 40x16, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe X 8 80x80 Al

Abdeckkappe X 8 120x120-45° Al

Profil X 8 40 80x80 M45-45° - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Profil X 8 80x80 M45-45° - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x80 M45 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x80 4N90 M45-45° - XMS, natur

Verbindungssatz 8 80x80-180° - XMS

Verbindungssatz 8 80x80-90° - XMS

Verbindungssatz 8 40 80x80-90° - XMS

Abdeckkappe X 8 80x80-R40 Al

Abdeckkappe X 8 40 80x80-R40 Al

Abdeckkappe X 8 80x80-45° Al

Abdeckkappe X 8 40 80x80-45° Al