Bodenelemente XMS

Die speziellen Transport- und Fußplatten der Baureihe XMS erhöhen die Standfestigkeit und unterstützen die Gesamtstabilität der Konstruktionen XMS. Sie sind in Form eines flachen Winkels gestaltet und benötigen wenig Platz. Gleichzeitig leiten die Transport- und Fußplatten Kräfte sicher in horizontal angrenzende Profile ein, ohne die Profilverbindungen zu belasten. Das unterstützt die Verbindungselemente wirkungsvoll und verleiht dem Maschinenrahmen mehr Steifigkeit, wenn er belastet wird.
Produkte vergleichen

Fußplatte X 8 160x160-90° M16

Fußplatte X 8 200x200-90° M16

Fußplatte X 8 240x160-2x90° M16

Fußplatte X 8 160x160-90° R40 M16

Fußplatte X 8 160x160-90° 45° M16

Fußplatte X 8 40 160x160-90° M16

Fußplatte X 8 40 160x160-90° 45° M16

Fußplatte X 8 40 160x160-90° R40 M16