Kanalprofile XMS

Die Kanalprofile K aus bruchfestem Kunststoff werden einfach mit einem Klipp in der Profilnut 8 fixiert und sind ohne Bearbeitung und Schrauben sofort einsatzbereit. Auf allen anderen Befestigungsflächen können sie einfach verschraubt werden. In ihrer Form entsprechen die Kanalprofile K den Konturen der Profile X 8, wie sie auch bei der Gestaltung des Maschinenrahmens XMS Anwendung gefunden haben. Sie sind daher ideal mit Profilen X 8 kombinierbar und dienen als Ergänzung zu den integrierten Kabelkanälen der Profile XMS.
Ein weiteres Plus ist die einfache Bearbeitung: Kanal- und Deckelprofile K können gesägt oder mit einer Allzweckschere (Art.-Nr. 0.0.265.63) einfach zugeschnitten werden.
Produkte vergleichen

Kanalprofil U 40x40 K, grau ähnlich RAL 7042

Kanalprofil U 80x40 D80 K, grau ähnlich RAL 7042

Kanalprofil U 80x80 K, grau ähnlich RAL 7042

Deckelprofil D40 K, grau ähnlich RAL 7042

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm

Deckelprofil D80 K, grau ähnlich RAL 7042

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm

Klipp 8 Kanalprofil K, grau ähnlich RAL 7042

Verriegelung 40 Kanalprofil K, grau ähnlich RAL 7042

Verriegelung 80 Kanalprofil K, grau ähnlich RAL 7042

Kanal-Abdeckkappe 40x40 K, grau ähnlich RAL 7042

Kanal-Abdeckkappe 80x40 K, grau ähnlich RAL 7042

Kanal-Abdeckkappe 80x80 K, grau ähnlich RAL 7042

Kanal-Eckabdeckkappe 8 40 - XMS, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckprofil 80x80-45° M45 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Abdeckprofil 80x80-R40 M45 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Abdeckprofil 80 M45 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Abdeckprofil M45 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Abdeckkappe X 8 80x80-R40 Al

Abdeckkappe X 8 40 80x80-R40 Al

Abdeckkappe X 8 80x80-45° Al

Abdeckkappe X 8 40 80x80-45° Al