Podeste
German Design Award
Dieses Produkt ist ausgezeichnet mit dem German Design Award.
Diese Auszeichnung genießt durch das Renommee des Rat für Formgebung hohes Ansehen. Ziel des German Design Award ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, und hochkarätiges Produktdesign auszuzeichnen.
iF product design award
Diesem Produkt bestätigt der international anerkannte iF product design award herausragende Designqualität. Produktoptimierung und Mut zur Differenzierung durch Design – das sind nach Einschätzung der Jury des iF design awards die Themen, die auch in der nahen Zukunft wichtig bleiben.
Möglich wird das durch die TPS Stufenprofile 8 und das speziell entwickelte Zargenprofil 8 120x40 leicht.
Es nimmt die beiden Stufenprofile mit einer Breite von 160 bzw. 240 mm in beliebiger Reihenfolge auf und sorgt für sicheren Halt. Die Stufen liegen in der speziell geformten Zarge und werden zusätzlich mit dem Profil verschraubt. Ein Gleitband verhindert den direkten Kontakt der Aluminium-Profile. Das vermeidet
Geräuschentwicklung in ruhigen Arbeitsumgebungen.
Mit einer Länge von bis zu 6000 mm dienen die geriffelten Stufenprofile sowohl als Trittstufe wie als langes Paneel eines Stegs. So entsteht aus mehreren parallel verlegten Stufenprofilen eine geräumige Arbeitsplattform mit bis zu 36 m2 Grundfläche.
Oder Sie verbinden über Zargenprofile lange Stufenprofile an der Stirnseite zu einer erhöhten Arbeitsbühne in beliebiger Länge.
Mit TPS bauen Sie Podeste beginnend mit einer Tiefe von 240 mm in Schritten von 80 mm bis maximal
6080 mm Gesamttiefe. Gemäß DIN EN ISO14122 empfiehlt auch item eine Mindestlaufweite von 600 mm.