Profile XMS

German Design Award

Dieses Produkt ist ausgezeichnet mit dem German Design Award.
Diese Auszeichnung genießt durch das Renommee des Rat für Formgebung hohes Ansehen. Ziel des German Design Award ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, und hochkarätiges Produktdesign auszuzeichnen.

Die XMS-Profile basieren auf der Baureihe X. Die moderne Profilform mit klarer Kontur und geschlossenen Seitenflächen steht für höchste Funktionalität und zeitloses Design. Hinzu kommen die neuen Innennuten der XMS-Rahmenprofile, die für den Einbau einer zusätzlichen Türdichtung vorgesehen sind. Bei unveränderten Außenmaßen erleichtert dies den Bau von dichten Einheiten.
Die zweite Innovation des Profils sind integrierte Kabelkanäle. Sie werden mit flexibel anpassbaren Abdeckprofilen geschlossen und sorgen für Ordnung und Sicherheit bei der Leitungsführung. Vertikale Säulen aus Profil X 8 120x120 K56 – XMS erlauben sogar die Unterbringung größerer Leitungsquerschnitte oder die Aufnahme von Schaltergruppen als Bedienpanel.
Unter Verwendung der Verbindungselemente 8 (bevorzugt: Automatik-Verbindungssatz 8) und zusammen mit Zubehörelementen wie den Transport- und Fußplatten XMS entstehen belastbare und individuell konfigurierbare Grundgestelle für Produktionsmaschinen.
Produkte vergleichen

Profil X 8 40x40 1N - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 40x40 2N90 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x40 1N - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x40 2N K15 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x80 2N - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x80 2N K15 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x80 4N90 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 120x120 K56 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 40x16 leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Profil X 8 40x40 leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 40x40 1NO leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 40x40 2NO90 leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 40x40 2NO180 leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 40x40 3NO leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 40x40 4NO leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x16, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Profil X 8 80x40 leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x40 2N leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x40 6NO leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 120x40 leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 160x40 leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x80 leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x80 8NO leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 120x80 leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 160x80 leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 40-45° K15 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80-45° K56 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 R40-90° - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 40 R80-90° K15 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Abdeckprofil 15 K, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckprofil 56 K, grau ähnlich RAL 7042

Profil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Abdeckprofil 80x80-45° M45 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Abdeckprofil 80x80-R40 M45 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Abdeckprofil 80 M45 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Abdeckprofil M45 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Profil X 8 40 80x80 M45-45° - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Profil X 8 80x80 M45-45° - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x80 M45 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 80x80 4N90 M45-45° - XMS, natur

Profil X 8 80x80 M45-36° - XMS , natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Profil X 8 40 80x80-45° M45-45° - XMS, natur

Profil X 8 40 80x80-R40 M45-45° - XMS, natur