Türen XMS

German Design Award

Dieses Produkt ist ausgezeichnet mit dem German Design Award.
Diese Auszeichnung genießt durch das Renommee des Rat für Formgebung hohes Ansehen. Ziel des German Design Award ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, und hochkarätiges Produktdesign auszuzeichnen.

Für Türen stehen im System XMS spezielle Türprofile zur Verfügung. Sie sind zur Aufnahme von geschlossenen Flächenelementen der Dicke 4 – 5 mm vorgesehen. Durch Dichtprofile werden diese klapperfrei und staubdicht eingesetzt. So entstehen rundum dichte Türen!
Die präzise schließenden Türen der Baureihe XMS können in individuellen Höhen und Größen konstruiert werden. Mithilfe des Spannsatzes XMS kann jede Tür so eingestellt werden, dass einem Verzug infolge des Eigengewichts wirksam entgegengewirkt wird.
Die robusten Abdeckkappen Türprofil X 8 40x40 –  XMS können bündig mit den seitlichen Streben montiert werden, so dass geschlossene Oberflächen mit einem möglichst kleinen Türspalt entstehen.
Produkte vergleichen

Türprofil X 8 40x40 - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Türprofil X 8 40x40-180° - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Türprofil X 8 80x40-180° - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Abdeckkappensatz Türprofil X 8 40x40 - XMS

Spannsatz Türprofil X 8 - XMS

Türdichtprofil 8 - XMS, grau ähnlich RAL 7042

Türdichtprofil T1 - XMS, grau ähnlich RAL 7042

Türdichtprofil T2 - XMS, grau ähnlich RAL 7042

Dichtprofil 4-5mm - XMS, grau

Liefereinheit
1 Rolle à 20 m
Liefereinheit
Zuschnitt max. 20 m

Türschloss X 8 Zn

Liefereinheit
1 Satz

Sicherheits-Sensor 8, 24V DC

Anschlusskabel Sicherheits-Sensor 8, 24V DC

Stulptürarretierungssatz 8

Türdichtadapterprofil X 8 – XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm

Scharnier X 8 Al FP4

Türöffnungsbegrenzer 8