Schlitten und Schlittensätze

iF product design award

Diesem Produkt bestätigt der international anerkannte iF product design award herausragende Designqualität. Produktoptimierung und Mut zur Differenzierung durch Design – das sind nach Einschätzung der Jury des iF design awards die Themen, die auch in der nahen Zukunft wichtig bleiben.

Unsere Spezialisten für die einfache Automation.
Schlitten mit planer Oberfläche
Laufrollen einfach einstellbar
Die Schlitten sind praktische Komplettsysteme, welche einbaufertig geliefert werden.
Passend für individuelle Schlittenlängen stehen die Schlittensätze zur Verfügung.
Produkte vergleichen

Schlitten LRF 8 D10 120x160

Schlitten LRF 8 D10 160x160

Schlitten LRF 8 D14 160x160

Schlitten LRF 8 D14 200x160

Schlittensatz LRF 8 D10

Schlittensatz LRF 8 D14

T-Nutensteinprofil 8, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Schlittenprofil LRF 8 D10 120x28, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm

Schlittenprofil LRF 8 D10 160x28, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm

Schlittenprofil LRF 8 D14 160x28, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm

Schlittenprofil LRF 8 D14 200x28, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm

Abdeckkappe LRF 8 D10 120x28, schwarz

Abdeckkappe LRF 8 D10 160x28, schwarz

Abdeckkappe LRF 8 D14 160x28, schwarz

Abdeckkappe LRF 8 D14 200x28, schwarz