Lineareinheiten GSF

German Design Award

Dieses Produkt ist ausgezeichnet mit dem German Design Award.
Diese Auszeichnung genießt durch das Renommee des Rat für Formgebung hohes Ansehen. Ziel des German Design Award ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, und hochkarätiges Produktdesign auszuzeichnen.

Die kompakte Führung mit integriertem Antrieb
Führung in der Profilnut
wenig Bauteile
platzsparende Zahnriementechnik
Leicht, leise und leistungsfähig! Die Lineareinheit GSF 8 40 ist ein effizientes Komplettsystem, das einen minimalen Platzbedarf hat. Wenige Bauteile genügen der ökonomischen Lineareinheit für volle Leistung. Der Schlitten nutzt beispielsweise die Nut 8 des Tragprofils als Führung. Er bewegt sich schmiermittelfrei auf einem verschleißarmen Gleitschuh.
Auch Zahnriemenantrieb und Umlenkrolle sind besonders kompakt konstruiert. Die Spannvorrichtung des Zahnriemens ist in die Umlenkung integriert. Ihre wälzgelagerten Riemenscheiben sorgen dauerhaft für Laufruhe. Der Rücklauf des Zahnriemens erfolgt in der Profilnut.
Die kompakten Abmessungen und das wartungsfreie Design machen die Lineareinheit GSF 8 40 R10 zu einer besonders effizienten Lösung. Sie ist ideal für Anwendungen, bei denen geringe Massen bewegt werden müssen. Die praktische Hohlwelle erlaubt es, eine Spreiznabenkupplung je nach Einbausituation rechts oder links zu montieren.
Produkte vergleichen

Lineareinheit GSF 8 40 R10

Zahnriemenantrieb GSF 8 40 R10

Zahnriemenumlenkung GSF 8 40 R10

Antriebssatz GSF 8 40

Schlittensatz GSF 8 80x40

Synchronisationssatz GSF 8 40 R10

Synchronwellen-Abdecksatz GSF 8 40 R10

Rohr D16x1,5 St, rostfrei

Liefereinheit
Zuschnitt max. 2990 mm
Liefereinheit
1 Stück à 2990 mm