Abdeckkappen XMS

German Design Award

Dieses Produkt ist ausgezeichnet mit dem German Design Award.
Diese Auszeichnung genießt durch das Renommee des Rat für Formgebung hohes Ansehen. Ziel des German Design Award ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, und hochkarätiges Produktdesign auszuzeichnen.

Abgerundete Abdeckkappen für die Profil-Stirnfläche der verschiedenen Profilgeometrien; ein Entgraten der Schnittflächen entfällt.
Kunststoff- Abdeckkappen werden durch Aufdrücken/Aufschlagen in den Kernbohrungen befestigt.
Abdeckkappen Zn und St müssen in den Kernbohrungen der Profile verschraubt werden. Für Kunststoff-Abdeckkappen ist dies bei Bedarf ebenfalls möglich.
Produkte vergleichen

Abdeckkappe X 8 40x40, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe X 8 80x40, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe X 8 80x80, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe X 8 40x16, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe X 8 80x16, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe X 8 80x80 Al

Abdeckkappe X 8 120x120-45° Al

Abdeckkappe X 8 40-45° Al

Abdeckkappe X 8 80-45° Al

Abdeckkappe X 8 R40-90°, grau ähnlich RAL 7042

Abdeckkappe X 8 40 R80-90° Al

Abdeckkappe X 8 80x80-R40 Al

Abdeckkappe X 8 40 80x80-R40 Al

Abdeckkappe X 8 80x80-45° Al

Abdeckkappe X 8 40 80x80-45° Al

Abdeckkappe X 8 M45-36° Al