Flächenbefestigung XMS

Eine starre Befestigung erfolgt durch Bauelemente, die in Abhängigkeit von den Anforderungen an Festigkeit, Montage und Bauart unterschiedlich gestaltet sind.
Auch die Befestigung von Flächenelementen in speziellen Klemmprofilen ist eine starre Flächenbefestigung.
Produkte vergleichen

Multiblock X 8 PA 0/12 mm, grau

Multiblock X 8 PA 5/10 mm, grau

Multiblock 8 PA, grau

Liefereinheit
1 Stück

Scheibeneinfassleiste 8 Al, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Scheibeneinfassleiste 8 2-4mm, grau ähnlich RAL 7042

Scheibeneinfassleiste 8 4-6mm, grau ähnlich RAL 7042

Scheibeneinfassleiste 8 6-8mm, grau ähnlich RAL 7042

Klebemultiblock 8 4mm, grau ähnlich RAL 7042

Klebemultiblock 8 2x4mm, grau ähnlich RAL 7042

Abstandshalter 3mm für Klebemultiblock 8, grau ähnlich RAL 7042

Polycarbonat 5mm ESD, klar

Liefereinheit
Zuschnitt max. 2970x1970 mm
Liefereinheit
1 Stück Plattenmaß ca. 3000x2000 mm

Acrylglas 6mm GS, klar

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3020x2000 mm
Liefereinheit
1 Stück Plattenmaß ca. 3050x2030 mm

Vollkunststoff 6mm, weiß durchgefärbt ähnlich RAL 9003

Liefereinheit
1 Stück Plattenmaß ca. 2800x2070 mm

Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 2x4-5mm Al, natur

Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 3mm Al, natur

Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 4-5mm Al, natur

Einfasssystem, Basisprofil X 8, grau ähnlich RAL 7042

Einfasssystem, Dichtprofil 8, grau ähnlich RAL 7042

Liefereinheit
1 Rolle à 20 m
In Kürze verfügbar

Einfasssystem, Winkelleiste X 8 Al, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm