Installationsprofile und Profilzubehör

Strom, Druckluft, Netzwerk – und das alles von einem zentralen Punkt aus. Die item Installationsprofile sind die robuste und variable Lösung, um Versorgungsleitungen bis zu den Arbeitsplätzen zu führen.
Das massive Installationssäulenprofil bietet zwei große Kabelkanäle und das Installationsprofil einen großen Kabelkanal, die jeweils mit Trennprofilen K76 K in zwei separate Bereiche unterteilt werden können, um Leitungen mit Hoch- und Niederspannung gemäß EN 50174 getrennt voneinander zu verlegen.
Die Öffnung der Kanäle dient gleichzeitig als Aufnahme für Geräteeinbaudosen. Sie werden ohne Bearbeitung an der gewünschten Stelle eingerastet. Damit können Netzwerk-Anschlüsse, Kupplungen für CEE-Drehstromsteckverbinder oder herkömmliche Steckdosen an der gewünschten Stelle montiert werden. Zur Befestigung von Zubehör verlaufen auf jeder Seite zwei Nuten 8.
Zwei Aluminium-Kanäle im Inneren dienen der Versorgung mit Druckluft. Mit dem Pneumatik Anschluss-Satz 8 160 G1/2 (0.0.663.45) lässt sich der Auslass in jeder beliebigen Höhe realisieren.
Mit dem passenden Abdeckprofil K76 (0.0.663.40) aus Aluminium werden offene Abschnitte des Kabelkanals staubdicht verschlossen. Rastklammern sorgen für den sicheren Halt und Erdung.
Produkte vergleichen

Installationssäulenprofil 8 160x160 K76, natur

Trennprofil K76 K, grau

Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm

Trennprofil-Klipp K76 K, grau

Abdeckprofil 76 Al, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 2000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm

Rastklammer St, verzinkt

Deckenbefestigung Installationssäulenprofil

Bodenbefestigung Installationssäulenprofil

Installationsprofil 8 160x80 K76, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Bodenbefestigung Installationsprofil 160x80