Zubehör Installationssäulen

Die item Installationsprofile sind denkbar einfach und schnell mit Steckdosen und Schaltern ausgestattet. Die gewünschte Einbaudose für ein, zwei oder drei Installationselemente in die Öffnung des Kabelkanals einrasten, den passenden Anschluss einstecken und anschließen, Abdeckrahmen aufklippen. Fertig sind Steckdose, Netzwerk-Anschluss etc..
Das item Zubehörprogramm deckt alle typischen Anwendungsbereiche ab. Schutzkontaktsteckdosen, Kupplungen für CEE-Drehstromsteckverbinder, RJ45-Netzwerkanschlüsse und Schalter.
Die Einbaueinheit K76 M45 2TE mit Tragschiene dient der Aufnahme von Schutzeinrichtungen wie Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschalter. Zur Entlastung von Kabeln wird die Zugentlastung Einbaudose K76 empfohlen.
Hinweis:
Offene Abschnitte des Kabelkanals werden mit dem Abdeckprofil 76 Al (0.0.663.41) verschlossen. Rastklammern (0.0.663.42) stellen die Erdung sicher und halten das Abdeckprofil an Ort und Stelle.
Zur Ableitung von Fehlerströmen von Kabeln und Steckdosen sollte der Erdungsanschluss Installationssäulenprofil eingebaut werden.
Produkte vergleichen

Einbaudose K76 1-fach, grau

Einbaudose K76 M45 1-fach, grau

Einbaudose K76 M45 2-fach, grau

Einbaudose K76 M45 3-fach, grau

Steckdose 33° M45 1-fach, weiß ähnlich RAL 9010

Steckdose 33° M45 1-fach, schwarzgrau ähnlich RAL 7021

Steckdose 33° M45 1-fach, signalrot ähnlich RAL 3001

Steckdose 33° M45 2-fach, weiß ähnlich RAL 9010

Steckdose 33° M45 2-fach, schwarzgrau ähnlich RAL 7021

Steckdose 33° M45 3-fach, weiß ähnlich RAL 9010

Steckdose 33° M45 3-fach, schwarzgrau ähnlich RAL 7021

Abdeckrahmen M45 1-fach mit Beschriftungsfeld, weiß ähnlich RAL 9010

Abdeckrahmen M45 1-fach mit Beschriftungsfeld, schwarzgrau ähnlich RAL 7021

Abdeckrahmen M45 2-fach mit Beschriftungsfeld, weiß ähnlich RAL 9010

Abdeckrahmen M45 2-fach mit Beschriftungsfeld, schwarzgrau ähnlich RAL 7021

Abdeckrahmen M45 3-fach mit Beschriftungsfeld, weiß ähnlich RAL 9010

Abdeckrahmen M45 3-fach mit Beschriftungsfeld, schwarzgrau ähnlich RAL 7021

Ausschalter 1-polig M45 10A/250V, weiß ähnlich RAL 9010

Ausschalter 1-polig M45 10A/250V, schwarzgrau ähnlich RAL 7021

Netzwerkmodul RJ45 Cat. 6A

Netzwerkmodulträger RJ45 M45, weiß ähnlich RAL 9010

Netzwerkmodulträger RJ45 M45, schwarzgrau ähnlich RAL 7021

Einbaueinheit M45 2TE mit Tragschiene

CEE-Steckdose K76 16A/400V

Zugentlastung Einbaudose K76, schwarz

Erdungsanschluss Installationssäulenprofil, verzinkt

Pneumatik-Anschluss-Satz 8 160x40 G1/2

Entlüftungskupplung G1/2 NW 7,2

Gewindetülle G1/2 für Schlauch 9mm

Durchführung K76 mit Dichtbürste, schwarz

Abdeckrahmen M45 1-fach mit Beschriftungsfeld waagerecht, weiß ähnlich RAL 9010

Abdeckrahmen M45 1-fach mit Beschriftungsfeld waagerecht, schwarzgrau ähnlich RAL 7021

Abdeckrahmen M45 2-fach mit Beschriftungsfeld waagerecht, weiß ähnlich RAL 9010

Abdeckrahmen M45 2-fach mit Beschriftungsfeld waagerecht, schwarzgrau ähnlich RAL 7021

Abdeckrahmen M45 3-fach mit Beschriftungsfeld waagerecht, weiß ähnlich RAL 9010

Abdeckrahmen M45 3-fach mit Beschriftungsfeld waagerecht, schwarzgrau ähnlich RAL 7021

Pneumatik-Anschluss-Satz 8 80x40 G1/2

Schwenktülle G1/2 für Schlauch 9mm

Verschlussschraube mit Bund G1/2

Dichtstopfen D19

Liefereinheit
1 Satz

Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm, schwarzgrau ähnlich RAL 7021

Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm, weiß ähnlich RAL 9010

Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm, gelb ähnlich RAL 1021

Drucktaster 22mm, rot

Liefereinheit
1 Stück

Drucktaster 22mm, grün

Drucktaster 22mm, weiß

Notaus-/Nothalt-Taster 22mm, drehentriegelt

Wahltaster 60° 22mm

Liefereinheit
1 Stück

Befestigungsadapter für Elemente 22mm

Kontaktelement 1 Schließer 22mm

Kontaktelement 1 Öffner 22mm

Platte 25-900x450 für Plattenträgersatz 8 420-45°, grau ähnlich RAL 7035

Platte OCTA 25-1110x555 für Plattenträgersatz 8 420-45°, grau ähnlich RAL 7035

Plattenträgersatz 8 420-45°

Einlegeschild 27x18

Liefereinheit
1 Stück

Schildträger 22mm

Liefereinheit
1 Stück

Downloads

Kombinationsmöglichkeiten (497 KB)