Rändelgriffe Pi

Konturiert und trotzdem perfekt abgerundet: Ein Rändelknopf kann in jeder Lage gut bedient werden und ermöglicht durch die sanfte Rändelung mehr Grip als eine reine Scheibe. Die Befestigung erfolgt entweder als Schraube mit Außengewinde oder als Mutter mit Innengewinde.
Wie alle Griffe der item Bedienelemente Pi bestehen die Rändelknöpfe aus widerstandsfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid und ermöglichen festes, ergonomisches Greifen. Sie sind in zwei Farben sowie drei Größen verfügbar. Außerdem liegen Abdeckkappen in zwei Farben bei.
Produkte vergleichen

Rändelmutter Pi D34 M5 PA, grau

Rändelmutter Pi D34 M5 PA, schwarz

Rändelmutter Pi D44 M6 PA, grau

Rändelmutter Pi D44 M6 PA, schwarz

Rändelmutter Pi D54 M8 PA, grau

Rändelmutter Pi D54 M8 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D34 M5x15 PA, grau

Rändelschraube Pi D34 M5x15 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D34 M5x20 PA, grau

Rändelschraube Pi D34 M5x20 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D34 M5x25 PA, grau

Rändelschraube Pi D34 M5x25 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D44 M6x15 PA, grau

Rändelschraube Pi D44 M6x15 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D44 M6x20 PA, grau

Rändelschraube Pi D44 M6x20 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D44 M6x25 PA, grau

Rändelschraube Pi D44 M6x25 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D44 M6x30 PA, grau

Rändelschraube Pi D44 M6x30 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D44 M6x35 PA, grau

Rändelschraube Pi D44 M6x35 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D44 M6x40 PA, grau

Rändelschraube Pi D44 M6x40 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D44 M6x45 PA, grau

Rändelschraube Pi D44 M6x45 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x15 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x15 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x20 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x20 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x25 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x25 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x30 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x30 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x35 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x35 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x40 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x40 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x45 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x45 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x50 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x50 PA, schwarz

Rändelschraube Pi D54 M8x55 PA, grau

Rändelschraube Pi D54 M8x55 PA, schwarz