Dreisterngriffe Pi

Starker Halt in allen Lagen: Ein Dreisterngriff lässt sich immer gut bedienen und unterstützt kräftig zupackende Hände durch seine Einbuchtungen. Die Befestigung erfolgt entweder als Schraube mit Außengewinde oder als Mutter mit Innengewinde.
Wie alle Griffe der item Bedienelemente Pi bestehen die Dreisterngriffe aus widerstandsfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid und ermöglichen festes, ergonomisches Greifen. Sie sind in zwei Farben sowie drei Größen verfügbar. Außerdem liegen Abdeckkappen in zwei Farben bei.
Produkte vergleichen

Dreisternmutter Pi D34 M5 PA, grau

Dreisternmutter Pi D34 M5 PA, schwarz

Dreisternmutter Pi D44 M6 PA, grau

Dreisternmutter Pi D44 M6 PA, schwarz

Dreisternmutter Pi D54 M8 PA, grau

Dreisternmutter Pi D54 M8 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D34 M5x15 PA, grau

Dreisternschraube Pi D34 M5x15 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D34 M5x20 PA, grau

Dreisternschraube Pi D34 M5x20 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D34 M5x25 PA, grau

Dreisternschraube Pi D34 M5x25 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D44 M6x15 PA, grau

Dreisternschraube Pi D44 M6x15 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D44 M6x20 PA, grau

Dreisternschraube Pi D44 M6x20 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D44 M6x25 PA, grau

Dreisternschraube Pi D44 M6x25 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D44 M6x30 PA, grau

Dreisternschraube Pi D44 M6x30 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D44 M6x35 PA, grau

Dreisternschraube Pi D44 M6x35 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D44 M6x40 PA, grau

Dreisternschraube Pi D44 M6x40 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D44 M6x45 PA, grau

Dreisternschraube Pi D44 M6x45 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x15 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x15 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x20 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x20 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x25 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x25 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x30 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x30 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x35 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x35 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x40 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x40 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x45 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x45 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x50 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x50 PA, schwarz

Dreisternschraube Pi D54 M8x55 PA, grau

Dreisternschraube Pi D54 M8x55 PA, schwarz