Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb

Wenn es um Tempo und Zuverlässigkeit geht, ist der Zahnriementrieb die erste Wahl. Er ermöglicht hochdynamische Bewegungen und damit kurze Zykluszeiten.Beim Zahnriementrieb läuft ein Treibriemen mit Zahnung formschlüssig über eine motorisch angetriebene Riemenscheibe, die ebenfalls mit Zahnung versehen ist. Diese Kombination macht Schlupf unmöglich und erlaubt die Übertragung hoher Kräfte. Schnelle Richtungswechsel sind ebenso möglich wie die Beschleunigung großer Massen.
Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb können in nahezu jeder Länge gebaut werden. So entstehen Lineareinheiten, die hohe Antriebskräfte mit großen Verfahrwegen kombinieren. Der Antrieb erfolgt an einer Umlenkung des Zahnriemens.
Produkte vergleichen

Lineareinheit GSF 8 40 R10

Lineareinheit KLE 5 40x40 LR

Lineareinheit KLE 6 60x60 LR

Lineareinheit KLE 8 80x80 LR

Kreuzschlittenplatte KLE 6 60x60

Kreuzschlittenplatte KLE 8 80x80

Lineareinheit KRF 8 80x40 ZR, Antriebsseite links

Lineareinheit KRF 8 80x40 ZR, Antriebsseite rechts

Lineareinheit KRF 8 80x40 ZR, Synchronantrieb

Lineareinheit LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10

Lineareinheit LRE 8 D10 80x40 ZU 40 R25

Lineareinheit LRE 8 D10 80x80 ZU 40 R25

Lineareinheit LRE 8 D14 80x40 ZU 40 R25

Lineareinheit LRE 8 D14 80x40 ZU 80 R25

Lineareinheit LRE 8 D14 80x80 ZU 40 R25

Lineareinheit LRE 8 D14 80x80 ZU 80 R25

Lineareinheit LRE 8 D14 120x80 ZU 40 R25

Lineareinheit LRE 8 D14 120x80 ZU 80 R25

Lineareinheit LRE 8 D25 120x80 ZU 80 R25

Lineareinheit LRE 8 D25 120x80 ZU 80 R50

Lineareinheit LRE 8 D25 200x80 ZU 80 R25

Lineareinheit LRE 8 D25 200x80 ZU 80 R50