Getriebe (axial)

Getriebe AP verbinden einen Motor axial mit einem Antriebssatz. Die kompakten, wartungsfreien Planetengetriebe sind jeweils in drei festen Übersetzungsverhältnissen verfügbar: 1:3, 1:5 und 1:7.
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das kompakte Getriebe AP ist geeignet für sehr hohe Antriebszahlen bis 18.000/min.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglicht den modularen Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.
Produkte vergleichen

Getriebe AP 40-3, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Getriebe AP 40-5, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Getriebe AP 40-7, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Getriebe AP 60-3, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Getriebe AP 60-5, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Getriebe AP 60-7, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Getriebe AP 60-16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Getriebe AP 80-3, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Getriebe AP 80-5, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Getriebe AP 80-7, weißaluminium ähnlich RAL 9006