Low Cost Automation – Mechanische Automatisierung

Low Cost Automation (LCA) entlastet Mitarbeiter und erhöht die Produktivität ohne aufwendige Steuerungen und Antriebe. Durch die geschickte Kombination von Abläufen kann man beispielsweise Be- und Entladevorgänge miteinander kombinieren. Karakuri/LCA-Anwendungen beschleunigen die Arbeit und ersparen das kraftzehrende Heben von Kisten.
Lassen Sie die Schwerkraft für sich arbeiten! Low Cost Automation nutzt die Hebelgesetze und integriert bewegliche Profile in den Rahmen. Mit dem Profilrohrsystem D30 ist das besonders einfach.
Low Cost Automation mit dem Lean Production Systembaukasten erfordert nur wenige Komponenten für eine spürbare Verbesserung manueller Tätigkeiten. Davon profitieren viele Abläufe in der Montage und der Intralogistik. Zusammen mit den item Rollenbahnen können komplette Shooter-Lösungen gebaut werden, die Behälter freigeben und aufnehmen, sobald der Transportwagen an der entsprechenden Position angekommen ist.
Karakuri/LCA-Anwendungen aus dem Profilrohrsystem D30 lassen sich problemlos mit dem ergonomischen item Arbeitsplatzsystem kombinieren. So können Sie beispielsweise Arbeitstische mit Bestückungsverfahren ausstatten, bei denen der Benutzer einen Hebel betätigt, um einen Transportbehälter in ergonomisch optimale Griffhöhe zu heben.
Produkte vergleichen

Gleitlager D40/D30-50 ESD

Gleitlager-Hülse D40/D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Gleitlager D40/D30-50 ESD verdrehgesichert

Gleitlager-Hülse D40/D30 ESD verdrehgesichert, schwarz ähnlich RAL 9005

Klemmring D30

Liefereinheit
1 Stück

Teleskop-Klemmung D40/D30

Gleitlager-Hülse D30/D20 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Drehlagersatz D30-28,5 M8

Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8

Rollensatz 8 D30-30 ESD

Rolle D30/D6-16 ESD

Liefereinheit
1 Stück

Rolle D30/D6-16 T1 ESD

Rollensatz 8 D30-30 T1 ESD

Rollensatz 8 D60/D6-25 ESD

Distanzbuchse D17/D6-12

Stoßdämpfer D30-110 15 einstellbar

Gewicht 0,5kg D100/D31-13, schwarz ähnlich RAL 9005

Gewicht 1,25kg D128/D31-20,5, schwarz ähnlich RAL 9005

Seilumlenkung D42/D6-12

Kunstfaserseil D3, grau ähnlich RAL 7042

Stahlseil D3 ummantelt, transparent

Liefereinheit
Zuschnitt max. 100 m

Kausche D12/D3

Liefereinheit
1 Stück

Pressklemme D3-11

Liefereinheit
1 Stück

Pressklemmenzange D3

Liefereinheit
1 Stück

Ringschraube D10 M6x45

Seilendenverbinder D12-34

Drahtseilklemme D3 M4x10

Distanzbuchse D17/D8-15

Distanzbuchse D17/D6-5

Zugfeder 1,25x12,7x121

Bowdenzug-Aufnahme 8 M6-28

Handauslösung D30

Liefereinheit
1 Satz

Verstellschraube D5/D3-M6x20

Bowdenzugseil D1,5

Liefereinheit
1 Rolle à 20 m
Liefereinheit
Zuschnitt max. 20 m

Bowdenzughülle D5/D1,5, schwarz ähnlich RAL 9005

Kausche D7/D2

Liefereinheit
1 Stück

Pressklemme D2-7

Liefereinheit
1 Stück

Pressklemmenzange D2

Liefereinheit
1 Stück

Drahtseilklemme D2 M3x8

Endhülse D6/D5-12

Liefereinheit
1 Stück

Schraubnippel D7/D2-7 M4

Drehfallenschloss D9,5-120x30

Schließbolzensatz D9,5-22,5-M8

Bremsrollensatz D52-95 M6

Bremsrollensatz D93-130 M8

Federzug 1-2 kg Kunstfaserseil

Federzug 2-3 kg Kunstfaserseil

Federzug 10-14 kg Kunstfaserseil

Freigabeeinheit D30 Rampe 120-38

Freigabeeinheit D30 Rampe 120-61

Freigabeeinheit D30 Riegel T1

Freigabeeinheit D30 Riegel 70/45 T1

Freigabeeinheit D30 Auslöserolle D40-60 quer

Freigabeeinheit D30 Federrückstellung

Freigabeeinheit D30 Riegel T2

Lagersatz D30/D16-5 M6

Freigabeeinheit D30 Riegel 70/45

Freigabeeinheit D30 H8

Stapeleinheit D30 Riegel T1

Stapeleinheit D30 Riegel T2

Rolle D39,5-25

Liefereinheit
1 Satz

Rolle D60/D6-25 ESD

Liefereinheit
1 Stück

Befestigungssatz 6 D30 15mm mit Senkschraube M6

Befestigungssatz 6 15mm mit Senkschraube M6

Axialgelenksatz M6

Liefereinheit
1 Satz

Winkelgelenksatz M6

Gewindestange M6-1000

Liefereinheit
1 Stück à 1000 mm

Gewindeadapter M6 LH/RH T1

Gewindeadapter M6 LH/RH T2

Ketten-Befestigung 1/2" M6-50

Liefereinheit
1 Satz
In Kürze verfügbar

Ketten-Verbinder 1/2″ 90°

Rolle D75/D55-14 M6 ESD

Kettenrad z16 D34,8-5,2

Aufnahmehülse D30-43 M35

Lagerflanschsatz 8 D30 120x30 M8

Laufwagen D37-32 ESD

Liefereinheit
1 Stück