MB Systembaukasten

Erstellen Sie mit den neuen Teleskopschienen mit Vollauszug und den Teleskopschienen Schwerlast mit Überauszug individuelle Unterschränke mit Schubladen oder ergonomische Service-Wagen mit ausziehbaren Tabletts.
Außerdem neu: Mit Multisegment LED-Streifen und Signalleuchten zeigen Sie Anlagenzustände durch verschiedene Farben auf einen Blick an. Zum Bau von Wänden und Bodenkonstruktionen für Einhausungen erweitert item das Angebot an Profilen X 8 und Anschlagprofilen. Der Winkel 2V 8 40 ist durch zwei Einsätze mit Verdrehsicherungen besonders flexibel einsetzbar.

Produkte vergleichen

Profil X 8 80x40 2NO180 leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 120x40 4NO180 leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Profil X 8 120x80 4NO180 leicht, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Standard-Verbindungssatz 6, einseitig

Winkel 2V 8 40

Liefereinheit
1 Satz

Teleskopschiene 12,7x45,7 L400 mit Soft Close, Vollauszug, verzinkt

Teleskopschiene 12,7x45,7 L500 mit Soft Close, Vollauszug, verzinkt

Teleskopschiene 12,7x45,7 L600 mit Soft Close, Vollauszug, verzinkt

Teleskopschiene 12,7x45,7 L700 mit Soft Close, Vollauszug, verzinkt

Teleskopschiene-Schwerlast 19,1x53,1 L500, Überauszug, verzinkt

Teleskopschiene-Schwerlast 19,1x53,1 L600, Überauszug, verzinkt

Teleskopschiene-Schwerlast 19,1x53,1 L700, Überauszug, verzinkt

Teleskopschiene-Schwerlast 19,1x53,1 L790, Überauszug, verzinkt

Vollkunststoff 4mm, anthrazit

Liefereinheit
Zuschnitt max. 2770x1820 mm
Liefereinheit
1 Stück Plattenmaß ca. 2800x1850 mm

Vollkunststoff 10mm, anthrazit

Liefereinheit
Zuschnitt max. 2770x1820 mm
Liefereinheit
1 Stück Plattenmaß ca. 2800x1850 mm

Schraubanker SF 8x130 , verzinkt

Roboter-Montageplatte 8 280x280

Stecker-Netzteil 24V 1A M12

Diffusor Abdeckung 125, transparent

Diffusor Abdeckung 250, transparent

Diffusor Abdeckung 480, transparent

Multi-Segment RGB LED-Streifen 1m

Liefereinheit
1 Stück à 1000 mm

Multi-Segment RGB LED-Streifen 2m

Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm

Multi-Segment RGB LED-Streifen 3m

Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Multi-Segment RGB LED-Streifen 6m

Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm

Multi-Segment RGB Leuchte IO-Link 125

Multi-Segment RGB Leuchte IO-Link 250

Multi-Segment RGB Leuchte IO-Link 480

1-Segment RGB Signalleuchte IO-Link

3-Segment RGB Signalleuchte IO-Link

3-Segment RGB Signalleuchte IO-Link mit Summer

3-Segment Signalleuchte

3-Segment Signalleuchte mit Summer

Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link 24VDC