Lean Production Systembaukasten

Das neue item Hängefördersystem vereinfacht die Bereitstellung von Materialien, die liegend transportiert viel Raum einnehmen oder sich leicht verfangen. Der Laufwagen und das Laufschienenprofil aus dem Hängefördersystem bilden eine verschleißarme Kombination und gewährleisten automatischen Warendurchlauf ohne zusätzlichen Antrieb.
Außerdem neu: Der neue Stoßverbinder D30-90° R25 innen und der Verbinder D30-45° innen zur flexiblen Integration von Profilen 6 D30 in Rohrkonstruktionen.

Produkte vergleichen

Verbinder D30-45° innen Anschluss M6-12

Stoßverbinder D30-90° R25 innen Anschluss M6-12

Laufschienenprofil 6 30x30-80, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Aufnahme 6 30 D30

Liefereinheit
1 Satz

Aufnahme 6 30 D30 T1, natur

Laufwagen D37-32 ESD

Liefereinheit
1 Stück

Einführung 6 30x30-80 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Endanschlag 6 30x30-80 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005