Neuheiten 2018/I (Frühjahr)

Baureihe XMS
Neue Verbindungen! Mit dem Profil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS benötigen Sie nur eine horizontale Strebe für Türen auf zwei Ebenen. Das erleichtert die Konstruktion, wenn in Maschinenkabinen Türen als Zugang zu unterschiedlichen Prozessebenen übereinander angebracht werden.
Das tragfähige Profil bietet auf wenig Raum zwei spezielle Dichtungsnuten der Baureihe XMS und einen integrierten Kabelkanal. So entstehen mit wenig Aufwand zwei Türrahmen mit einer geschlossenen, übergangslosen Außenseite, die den Schall- und Staubschutz auf beiden Ebenen sicherstellen.
Produkte vergleichen

Profil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm