Arbeitsplatzgestaltung

Maßgeschneiderte Arbeitsplätze mit wenig Aufwand: Der Lean Production Systembaukasten bietet alles, um individuelle Tische zu gestalten oder Tischplatten in Gestelle zu integrieren. Die Arbeitsstationen können mit Standfüßen stationär oder mit Rollen mobil genutzt werden.
Für Übersichtlichkeit am Arbeitsplatz sorgen die item Beschriftungslösungen. Sie helfen, Lagerplätze zu markieren und wichtige Hinweise in Sichtweite anzubringen. Die Kennzeichnung kann direkt am Profil oder in transparenten Trägern unterhalb des Profils erfolgen.
Außerdem können Sie Lean Arbeitsplätze mit nützlichem Zubehör wie Monitoren ausstatten. Die notwendigen Kabel verlegen Sie mit dem Kabelführungsprofil D30 im Handumdrehn.
Produkte vergleichen

Handgriff D30 KH 300

Behälterprofil D30, natur

Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Liefereinheit
1 Stück à 3000 mm

Abdeckkappensatz Behälterprofil D30, grau ähnlich RAL 7042

Greifschale 8 105x130, grau ähnlich RAL 7042

Greifschale 8 105x130, blau ähnlich RAL 5017

Greifschale 8 105x130, gelb ähnlich RAL 1023

Greifschale 8 105x130, grün ähnlich RAL 6024

Greifschale 8 105x130, rot ähnlich RAL 3020

Monitorgelenk D30 VESA 75-100

Kabelführungsprofil D30, grau ähnlich RAL 7042

Universal-Halter D30, grau ähnlich RAL 7042

Schilderrahmen-Halter D30 drehbar, grau ähnlich RAL 7042

Schilderrahmen-Halter D30 drehbar ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Haken D30-36 drehbar, grau ähnlich RAL 7042

Haken D30-36 drehbar ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Haken- und Halteradapter D30, schwarz

Haken- und Halteradapter D30, grau

Halbrundschraube selbstbohrend St 3,9x25, TX20

Endkappe D30 H43, grau ähnlich RAL 7042

Endkappe D30 H43 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Haken 8 40x20, schwarz ähnlich RAL 9005

Haken 8 40x20, grau ähnlich RAL 7042

Haken 8 80x20, schwarz ähnlich RAL 9005

Tuchklemme 8, schwarz ähnlich RAL 9005

Beschriftungsträger-Klipp D30

Beschriftungsträger-Klipp D30 T2

Displayträger H57 31,2x1,5-93 ESD

Beschriftungsträger-Profil H42, transparent

Beschriftungsträger D30-100

Beschriftungsprofil D30-100, transparent

Beschriftungsprofil D30, transparent

Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm

Beschriftungsprofil D30-100 flex, transparent

Beschriftungsprofil D30 flex, transparent

Beschriftungsprofil D30 e ESD, transparent lila

Befestigungsprofil D30 0-20° e ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Beschriftungsprofil D30 e, transparent

Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Liefereinheit
Zuschnitt max. 2000 mm