Klemmhebel Pi

Klemmhebel Pi sind ideal, um Zubehör und Maschinenteile sicher zu fixieren und rasch wieder zu lösen. Griff und Einsatz lassen sich über den Druckknopf entkoppeln. Dadurch können Sie den Hebel einfach in die gewünschte Drehposition umzusetzen – auch bei räumlich beengten Situationen.
Die ergonomisch greiffreundliche Haptik und die farblich abgesetzten Abdeckkappen kennzeichnen die Klemmhebel als Mitglieder der designprämierten Griffelemente-Serie Pi. Für jede Anwendung gibt es die passende Ausführung. Klemmhebel Pi sind in zwei Grifflängen mit Innengewinde oder Außengewinde in verschiedenen Längen verfügbar.
Produkte vergleichen

Klemmhebel Pi 50 M4, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M4x16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M4x20, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M4x25, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M5, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M5x16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M5x20, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M5x25, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M5x30, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M5x40, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M6, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M6x32, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 50 M6x40, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M6, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M6x16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M6x20, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M6x25, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M6x32, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M6x40, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M8, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M8x16, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M8x20, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M8x25, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M8x32, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M8x40, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Klemmhebel Pi 60 M10, weißaluminium ähnlich RAL 9006