Profil 12 240x60, natur
0.0.001.25

Profil 12 240x60, natur

0.0.001.25

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/125
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Durchbiegungsrechner
  • Klassifizierung
Profil 12 240x60, natur
0.0.001.25

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 12
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 19.6 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Nennlänge, mm
L = 6000 mm
Fläche
A = 72.6 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse
Ix = 269.38 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse
Iy = 3777.2 cm4
Flächenträgheitsmoment Torsion
It = 286.77 cm4
Widerstandsmoment um x-Achse
Wx = 89.6 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse
Wy = 314.8 cm3
Profil 12 240x60, natur
0.0.001.25

Details

Profile der Baureihe 12 eignen sich besonders für stabile, hoch belastete Rahmenkonstruktionen. Die Festigkeiten der Profilflanken erlauben Zugbelastungen von bis zu 10.000 N pro Schraubverbindung, ihre Neigung zur Nut hin erzeugt eine hohe Sicherheit gegen Vorspannungsverluste.
Bereiche des Grundrahmens, die einer geringeren Beanspruchung unterliegen, können zur Materialersparnis aus Profilen 12 leicht gebaut werden.
Profil 12 240x60, natur
0.0.001.25

Zubehör / Dienstleistung

Abdeckkappe 12 240x60, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.005.05
Sägeschnitt Profil, große Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.55

Downloads

Technische DokumentationTechnische Daten zum Profil(2 MB)
Chemische Beständigkeit Aluminium(344 KB)
ESD Produkt Qualifikation(347 KB)

Durchbiegungsrechner

Bitte geben Sie zur Berechnung der Durchbiegung um die y-Achse

Die Berechnung berücksichtigt bereits die Durchbiegung durch die Eigengewichtskraft!

Belastungsfall 1

load 1
Durchbiegung f1x: 0 mm Biegespannung σ1x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f1y: 0 mm Biegespannung σ1y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 2

load 2
Durchbiegung f2x: 0 mm Biegespannung σ2x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f2y: 0 mm Biegespannung σ2y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 3

load 3
Durchbiegung f3x: 0 mm Biegespannung σ3x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f3y: 0 mm Biegespannung σ3y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Profil 12 240x60, natur
0.0.001.25

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100