Bearbeitung Profil, Gewinde stirnseitig M12x30
0.0.015.01

Bearbeitung Profil, Gewinde stirnseitig M12x30

0.0.015.01

Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/1501
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Bearbeitung Profil, Gewinde stirnseitig M12x30
0.0.015.01

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 12
Liefereinheit
1 Stück
ESD
ESD-sicher = Nein
Gewindedurchmesser
M12
Gewindelänge
b = 30 mm
Bearbeitung Profil, Gewinde stirnseitig M12x30
0.0.015.01

Details

(Gewinde für Standard-Verbindung 12)
Profilbearbeitung für Standard- bzw. Universal-Verbindungen. Die Lage der Bohrungen und Gewinde muss bei der Bestellung angegeben werden.
Bearbeitung Profil, Gewinde stirnseitig M12x30
0.0.015.01

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 8.0
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Zolltarifnummer
76042100