Scharnier 8 40 Zn, schwarz
0.0.196.36

Scharnier 8 40 Zn, schwarz

0.0.196.36

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/19636
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Scharnier 8 40 Zn, schwarz
0.0.196.36

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 180 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Kraft max.
Fmax. = 750 N
Scharnier 8 40 Zn, schwarz
0.0.196.36

Details

Scharnierhälften, GD-Zn, schwarz
Für höhere Belastungen geeignet, z. B. große Maschinentüren, Türen von Schutzeinrichtungen und als kompakte Verbindung von Profilen unter einem beliebigem Winkel.
Die Scharniere 8 Zn sind links und rechts verwendbar, die Befestigung kann an den Profilaußenflächen oder stirnseitig (wahlweise über Langlöcher oder Bohrung ⌀ 8 mm) erfolgen.
Integrierte Verdrehsicherung zur zusätzlichen Fixierung in der Nut.
Bei Bedarf, z. B. Montage an einem Flächenelement, ist die Verdrehsicherung mit einem Schraubendreher zu entfernen.
Befestigung des Scharniers 8 40 Zn an Profilnuten der Baureihe 8.
Das Scharnier 8 40 Zn kann stirnseitig oder an der Profilnut verschraubt werden.
Das Scharnier 8 40 Zn kann stirnseitig oder an der Profilnut verschraubt werden.
F = 750 N
Scharnier 8 40 Zn, schwarz
0.0.196.36

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
Zolltarifnummer
83021000