Trägerprofil 80, natur
0.0.196.41

Trägerprofil 80, natur

0.0.196.41

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/19641
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 3000 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Trägerprofil 80, natur
0.0.196.41

Eigenschaften

Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 0.74 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Fläche
A = 2.73 cm2
Trägerprofil 80, natur
0.0.196.41

Details

Hubtür-Gegengewicht-Führungssatz
Führt das Gegengewicht und befestigt es an der Kette. Die Kunststoff-Gleitelemente sind formschlüssig in ein Kanal-Trägerprofil eingesetzt, das an der Rückseite des Hubtür-Führungsprofils befestigt wird.
Hubtür-Gegengewicht
Der Gewichtsausgleich für die Hubtür. Es sollten immer zwei Gegengewichte verwendet werden, die dem Gewicht der Tür entsprechen. Die Länge l eines solchen Gegengewichts kann überschlägig ermittelt werden:l [mm] = m x 26 [mm/kg] - 11 [mm]
Masse m [kg] : Gewicht der Hubtür
Trägerprofil 80
Wird auf der Rückseite des Hubtür-Führungsprofils verschraubt. Das Gegengewicht wird darin geführt und ein Kanalprofil 80x80 SE darauf zur Abdeckung des Gegengewichts verrastet.
Kette ½″
Zur Verbindung von Hubtür und Gegengewicht. Eine Hubtür muss an zwei Ketten aufgehängt sein, die über Kettenumlenkungen geführt werden.
Die Verrasterung von Wand- und Deckelprofilen kann bei Bedarf mittels Blechschraube St 4,2x9,5 verriegelt werden.
Die Trägerprofile müssen dazu mit einer Bohrung ⌀ 3,5 mm in der Anrissrille versehen werden.
Durch die Verschraubung entsteht eine elekrisch leitfähige Verbindung der Kanalelemente.
Hubtürsystem mit umlaufender Kette
Die Spezialausführung für präzise Bewegung von Hubtür und Gegengewicht.
Der Motor kann die Hubtür an jeder Kettenumlenkung antreiben.
Bei Motoren mit Bremse kann auch auf ein Gegengewicht verzichtet werden.
Trägerprofil 80, natur
0.0.196.41

Zubehör / Dienstleistung

Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(343 KB)
Trägerprofil 80, natur
0.0.196.41

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990