Wellengitter Al 3mm 20x20, naturfarben eloxiert
0.0.196.66

Wellengitter Al 3mm 20x20, naturfarben eloxiert

0.0.196.66

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/19666
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 2970x1780 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück ca. 3000x1810 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Wellengitter Al 3mm 20x20, naturfarben eloxiert
0.0.196.66

Eigenschaften

Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
naturfarben eloxiert
Liefereinheit
Zuschnitt max. 2970x1780 mm
Gewicht spez. Fläche
m = 1.8 kg/m2
ESD
ESD-sicher = Ja
Wellengitter Al 3mm 20x20, naturfarben eloxiert
0.0.196.66

Details

Mindestbreite eines Zuschnitts 150 mm
Wellengitter sind für Schutzeinrichtungen und Abtrennungen besonders in Verbindung mit den Klemmprofilen geeignet. Die Verwendung von eloxierten Aluminiumdrähten erlaubt die dauerhafte Verwendung im Innen- und Außenbereich.

Hinweis zum Zuschnitt von Wellengitter Al:
Bedingt durch das Materialverhalten beim Trennen liegen die Toleranzen des Zuschnitts in der Toleranzklasse c nach DIN ISO 2768.
Wellengitter Al 3mm 20x20, naturfarben eloxiert
0.0.196.66

Zubehör / Dienstleistung

Sägebearbeitung für Flächenelemente Kategorie 4
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.475.51

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(462 KB)
Wellengitter Al 3mm 20x20, naturfarben eloxiert
0.0.196.66

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35020203
eCl@ss 4.1
35020203
eCl@ss 5.0
35020203
eCl@ss 5.1
35020203
eCl@ss 6.0.1
35020203
eCl@ss 7.1
35020203
eCl@ss 8.0
35020203
UNSPSC 7.0
30103203
UNSPSC 9.0
30103203
Zolltarifnummer
76169100