Kanal-Abdeckkappe 80x80, schwarz
0.0.196.90

Kanal-Abdeckkappe 80x80, schwarz

0.0.196.90

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/19690
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Klassifizierung
Kanal-Abdeckkappe 80x80, schwarz
0.0.196.90

Eigenschaften

Material
PA-GF
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 30 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Kanal-Abdeckkappe 80x80, schwarz
0.0.196.90

Details

a = 80 mm  b = 80 mm  c = 4 mm
Kanal-Abdeckkappe 80x80, schwarz
0.0.196.90

Zubehör / Dienstleistung

Blechschraube DIN 7981 St 4,2x9,5, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
8.0.000.13
Kanal-Abdeckkappe 80x80, schwarz
0.0.196.90

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39235090