Bohrlehre 8, groß, Standard-Verbindung 8
0.0.026.19

Bohrlehre 8, groß, Standard-Verbindung 8

0.0.026.19

Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/2619
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Videos
  • Klassifizierung
Bohrlehre 8, groß, Standard-Verbindung 8
0.0.026.19

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
St, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 810 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Bohrlehre 8, groß, Standard-Verbindung 8
0.0.026.19

Details

Bohrbuchsen, St, gehärtet und geschliffen
schwenkbarer Längenanschlag
Klemmbefestigung am Profil
Bohrlehre zum lagerichtigen Bearbeiten der Profile mit den erforderlichen Durchgangsbohrungen für Standardverbindungen.

Videos

item Standard Verbindungssatz

Der Standard-Verbinder ist eine rechtwinklige und kraftschlüssige Aluprofil-Verbindung mit hoher Festigkeit und Belastbarkeit. Der große Montagevorteil liegt im minimalen Bearbeitungsaufwand der Profile bei geringen Einzelstückkosten des Verbinders.
Bohrlehre 8, groß, Standard-Verbindung 8
0.0.026.19

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 8.0
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
UNSPSC 9.0
27112825
Zolltarifnummer
73269098