Schraubendreher mit Quergriff SW5
0.0.026.29

Schraubendreher mit Quergriff SW5

0.0.026.29

Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/2629
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Videos
  • Klassifizierung
Schraubendreher mit Quergriff SW5
0.0.026.29

Eigenschaften

Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 91 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Schlüsselweite
s = SW5
Schraubendreher mit Quergriff SW5
0.0.026.29

Details

Klinge, Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt
Kunststoffgriff, TPE
Die Kugelkopf-Schraubendreher sind besonders zum Voranzug und für schwer zugängliche Schrauben (Schrägungswinkel bis zu 25°) geeignet.
Die Schraubendreher mit Quergriff und Winkel-Schraubendreher eignen sich für die maximalen Anzugsmomente der entsprechenden Schrauben.
Die Winkel-Schraubendreher eignen sich besonders zum Anziehen der Schrauben an Universal-Verbindungen.
Zum Verschrauben der Automatik-Verbindungssätze 8 NO steht ein spezieller Winkel-Schraubendreher SW5 NO zur Verfügung.
Die Klingen der Schraubendreher sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt. Die ergonomischen Kunststoff-Griffe sind mit einer elastischen Beschichtung aus TPE versehen.

Videos

Lean Production System - die Baureihe D30 von item im Überblick

Lean production - leicht gemacht. Das Profil-Rohrsystem D30 der item Industrietechnik GmbH zeichnet sich durch dauerstabile, enorm flexible Verbindungstechnik und eine intuitive Ein-Personen-Montage aus. Damit bietet item ein Lean Production System zum Betriebsmittelbau, das sich für anspruchsvolle Produktionsumgebungen eignet - für optimalen Materialfluss und Materialbereitstellung.
Schraubendreher mit Quergriff SW5
0.0.026.29

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
Zolltarifnummer
82054000