Türschloss 8 mit Schließzylinder
0.0.265.08

Türschloss 8 mit Schließzylinder

0.0.265.08

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/26508
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Türschloss 8 mit Schließzylinder
0.0.265.08

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 204 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Türschloss 8 mit Schließzylinder
0.0.265.08

Details

Schließzylinder gleichschließend
Gehäuse und Verdrehsicherungen, PA-GF, schwarz
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x25, St, verzinkt
2 Nutensteine 8 St M6, verzinkt
Schlüssel, Schließriegel, Schließblech
Verschluss und Sicherung von Schiebe- und Schwenktüren. Keine Bearbeitung der Rahmen- und Ständerprofile notwendig.
Je nach Anwendungsfall können die Verdrehsicherungen im Gehäuse umgesteckt werden.
Die Schließbleche haben zwei unterschiedliche Einbaulagen für Schiebe- und Schwenktüren.
Türschloss 8 mit Schließzylinder
0.0.265.08

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
Zolltarifnummer
83014090