Winkelstellfuß 8 ohne Verstellung, schwarz
0.0.265.44

Winkelstellfuß 8 ohne Verstellung, schwarz

0.0.265.44

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://at-product.item24.com/de/directlink/pro/26544
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Klassifizierung
Winkelstellfuß 8 ohne Verstellung, schwarz
0.0.265.44

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 239 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Winkelstellfuß 8 ohne Verstellung, schwarz
0.0.265.44

Details

Gehäuse, GD-Al, schwarz
Nutenstein 8 St M8, verzinkt
Halbrundschraube ISO 7380-M8x16, St, verzinkt
Winkelstellfüße sorgen für sicheren Stand. Sie werden in den Nuten des Profils verschraubt, so dass mehrere Winkel eingesetzt werden können. Zusätzlich erlauben die Winkelstellfüße, Profile an der Wand oder im Boden zu verankern. Dafür bietet item zusätzliche Bodenbefestigungsätze an.
Winkelstellfuß 8 ohne Verstellung, schwarz
0.0.265.44

Zubehör / Dienstleistung

Bodenbefestigungssatz M8x95, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.432.97
Winkelstellfuß 8 ohne Verstellung, schwarz
0.0.265.44

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 8.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
Zolltarifnummer
83024200